TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.에 문의하십시오.
ZLG-3P-M6442
개요
M64xx 시리즈 코어 보드는 ZLG 및 TI의 AM64x Sitara™ 를 기반으로 하며 프로세서로 개발한 산업용 제어 코어 보드는 Industry 4.0 임베디드 제품의 복잡한 프로세싱 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다.
M64xx 시리즈 코어 보드는 다양한 주변 장치 리소스를 제공하며, 이 모든 리소스는 4개의 커넥터(RGMII 1개, CANFD 2개, ADC 1개, SDIO 1개, USB 1개, SerDes 1개(PCIe 2.0 또는 USB3.1에 사용 가능), I2C 5개, SPI 7개, UART 9개, PRU 2개(RGMII 4개로 확장 가능) 등에서 연결됩니다. M64xx 시리즈 코어 보드는 EtherCAT, TSN, EtherNet/IP, Profinet IRT 및 Profinet RT와 같은 다양한 산업용 실시간 이더넷 프로토콜을 제공합니다.
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
M6442-1GF4GLI-T — AM6442 Arm® Cortex® -A53 프로세서용 ZLG 모듈
M6442-1GF4GLI-T — AM6442 Arm® Cortex® -A53 프로세서용 ZLG 모듈
평가 보드
M6442-EV-Board — M6442 평가 보드
M6442-EV-Board — M6442 평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.