버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

CALC-TOOL-TPSM843X20

CALC-TOOL-TPSM843X20

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2023. 12. 5
제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM843320 — 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 3A 동기식 SWIFT™ 강압 전원 모듈 TPSM843320E — 확장된 온도를 지원하는 4V~18V 입력, 3A 동기 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈 TPSM843620 — 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 6A 동기식 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈 TPSM843620E — 확장된 온도를 지원하는 4V~18V 입력, 6A 동기 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈 TPSM843820 — 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 8A 동기식 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈 TPSM843820E — 확장된 온도를 지원하는 4V~18V 입력, 8A 동기 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈

출시 정보

The CALC-TOOL-TPSM843X20 is a calculator that helps users calculate parameters and verify the design. This calculator tool can be used for TPSM843320, TPSM843620 and TPSM843820.