버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

LMG36XX-CALC

LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: REV-A
출시 날짜: 2023. 8. 28

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use of LMG36XX integrated GaN FET.

SHA-256 체크섬
제품
질화 갈륨(GaN) 전력계
LMG3612 통합 드라이버 및 보호를 지원하는 650V 120mΩ GaN FET LMG3614 드라이버 및 보호 기능이 통합된 650V 170mΩ GaN FET LMG3616 드라이버 및 보호 기능이 통합된 650V 270mΩ GaN FET LMG3622 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 106mΩ GaN FET LMG3624 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 155mΩ GaN FET LMG3626 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 220mΩ GaN FET

출시 정보

Rev A