버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

MCU-PLUS-SDK-AM261X

MCU+ SDK for AM261x - RTOS, No-RTOS

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
제품
실시간 디지털 전원 MCU
AM2611 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 싱글 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2612 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
차체 및 조명 MCU
AM2611-Q1 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz 싱글 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2612-Q1 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
AM261-SOM-EVM — AM261x 제어 시스템 온 모듈(SOM) 평가 모듈 LP-AM261 — AM261x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트

문서

Documentation - START HERE

Download CCS 20.5.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.27.0 for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

출시 정보

Thank you for your interest in the AM261x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.


  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

새 소식

  • TUV Functional Safety certification received for SDL
  • I2C DMA transfer support with driver and example
  • Configurable SBL restricted memory region
  • USB generic bulk device transfer example
  • Feature Extraction library for AI applications
  • AI Examples: Arc fault detection, Motor fault detection, Time series classification/regression
  • Sensor BoosterPack, Device Agent Protocol (DAP) integration for Edge AI communication
  • IAR compiler support
  • Baremetal Layer-2 packet transfer and reception example