버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

PCMXXXX-DRIVERS

Linux drivers for TI's PCM6xxx, TLV320ADCxxxx and PCM5xxx device families.

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0
출시 날짜: 2023. 2. 3
제품
오디오 ADC
PCM6240-Q1 — 프로그래밍 가능한 마이크 바이어스 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 4채널 오디오 ADC PCM6260-Q1 — 프로그래머블 마이크 바이어스, 부스트 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 6채널 오디오 ADC PCM6340-Q1 — 마이크 바이어스 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 4채널 오디오 ADC PCM6360-Q1 — 마이크 바이어스 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 6채널 오디오 ADC TLV320ADC5140 — 120dB SNR을 지원하는 쿼드 채널 768kHz Burr-Brown™ 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
오디오 DAC
PCM5141 — 2V RMS DIRECTPATH 106dB 오디오 스테레오 DAC(PCM 인터페이스 및 완전 프로그래머블 miniDSP 포함)

출시 정보

PCMXXXX-LINUX-DRIVERS

1) Utilize binary file for basic register setting.

2) A set of code supports multiple models of device