DE-3P-DEOR6843V1

DE-3P-DEOR6843V1

立即訂購

概覽

Digital Edge has developed the automotive in-cabin radar sensor DEOR, based on the TI AWR6843 Non-AOP chipset. The product fully complies with EURO NCAP CPD requirements and is certified by both FCC and CE, meeting global standards. Powered by advanced AI signal processing, DEOR achieves a very high detection rate of living beings inside the cabin with an exceptionally low false alarm rate, while offering outstanding practicality by enabling installation in any vehicle within just a few minutes.

特點
  • Integrated CPD (Child Presence Detection) algorithm and software
  • MIMO antenna architecture for enhanced detection performance
  • Real-time GUI monitoring software for intuitive data visualization
  • Low power consumption with MCU-only operation, optimized for energy efficiency
  • Certified by FCC and CE, compliant with global standards
汽車 mmWave 雷達感測器
AWR6843 — 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
相片提供者:Digital Edge Solutions, Inc

訂購並開始開發

開發板

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

支援產品和硬體

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此硬體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 Digital Edge Solutions, Inc。

影片

免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。