TPS23882B1EVM-035

TPS23882B1EVM-035

立即訂購

概覽

TPS23882B1EVM-035 是一款 24 埠 (48 通道) 子卡,用於評估 TPS23881,其為具有 200mΩ 感測電阻器的四對、第 4 類八通道乙太網路供電 (PoE) PSE。此子卡可為高埠數應用 (例如校園和分公司交換器以及網路攝影機) 中的 TPS23881 提供評估和參考電路。

特點
  • 24 埠 PoE PSE 系統,可擴展至 48 埠
  • 具有可配置 GUI 和主機介面的高度靈活系統
  • 多埠電源管理
  • 符合 IEEE 802.3bt 標準
  • 多個電源供應
  • 支援傳統 PD
供電設備
TPS23882B — 具自主模式、SRAM 和 200-mΩ RSENSE 的 Type-3 雙對 8 通道 PoE PSE 控制器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPS23882B1EVM-035 — TPS23882B 子卡

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TPS23882B1EVM-035 — TPS23882B 子卡

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
證書 TPS23882B1EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/9/4
設計指南 24-Port (2 pair) Power Sourcing Equipment Ref Design for Multiport Applications 2019/10/22

相關設計資源

硬體開發

開發板
PSEM0MCUDAUEVM-018 — 適用於 24 埠 IEEE 802.3bt 就緒 PSE 系統的 MSPM0 MCU 子卡 USB2ANY — USB2ANY 介面轉接器

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片