選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

CALC-TOOL-TPSM843X20

CALC-TOOL-TPSM843X20

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
發行日期: 2023/12/5
產品
電源模組 (整合式電感器)
TPSM843320 — 4-V 至 18-V 輸入、進階電流模式、3-A 同步 SWIFT™ 降壓電源模組 TPSM843320E — 具有擴展溫度的 4V 至 18V 輸入、3A 同步 SWIFT™ 降壓電源模組 TPSM843620 — 4-V 至 18-V 輸入、進階電流模式、6-A 同步 SWIFT™ 降壓電源模組 TPSM843620E — 具有擴展溫度的 4V 至 18V 輸入、6A 同步 SWIFT™ 降壓電源模組 TPSM843820 — 4-V 至 18-V 輸入、進階電流模式、8-A 同步 SWIFT™ 降壓電源模組 TPSM843820E — 具有擴展溫度的 4V 至 18V 輸入、8A 同步 SWIFT™ 降壓電源模組

版本資訊

The CALC-TOOL-TPSM843X20 is a calculator that helps users calculate parameters and verify the design. This calculator tool can be used for TPSM843320, TPSM843620 and TPSM843820.