Desempenho de 16 bits e consumo ultrabaixo de energia pelo preço de microcontroladores de 8 bits
O vasto portfólio da linha Value
oferece muito mais opções de
baixo custo.
Apresentando a família MSP430G2xx2 de dispositivos Value Line
A família MSP430G2xx2 acrescenta 64 dispositivos no portfólio da Value Line oferecendo mais opções de tamanho de memória e recursos para usar em uma grande variedade de aplicações de consumo e industriais. As características principais da família G2xx2 são:
Mesmo consumo ultrabaixo de energia dos dispositivos G2xx1
Flash de até 8 KB
SRAM de 256B
ADC de 10 bits, opções periféricas do comparador
IOs inovadores habilitados para detectar o toque capacitivo para reduzir os custos do sistema em tais aplicações
Pacotes TSSOP de 14/20 pinos, QFN de 16 pinos e PDIP de 20 pinos disponíveis
Leia abaixo mais detalhes sobre como os IOs inovadores com detecção de toque capacitivo reduzem os custos do sistema em aplicações de detecção capacitiva
O roadmap mais de 150 novos MCUs de baixo custo fornece desempenho superior e consumo de ultrabaixo de energia uma ampla variedade de aplicações, incluindo proteção, segurança e detecção de toque. A linha MSP430 aumentou radicalmente a taxa de custo-benefício para os clientes.
A linha MSP430 Value
O microcontrolador MSP430 Value Line fornece desempenho de 16 bits, operação a até 16 MHz, periféricos inteligentes integrados e consumo ultrabaixo de energia pelo preço de dispositivos de 8 bits de baixo custo para aplicações sensíveis a custos.
Mais de 150 dispositivos na família até meados de 2011
Consumo ultrabaixo de energia
Mesma arquitetura RISC de 16 bits
Preço mais baixo! Dispositivos a partir de US$ 0,25 (FOB)
em volumes com 100 mil unidades.
Kit de desenvolvimento completo LaunchPad por US$ 4,30 (FOB). Inclui compiladores/depuradores de software gratuito e irrestrito
IOs com detecção de toque capacitivo
As famílias G2xx2 e G2xx3 (lançamento em breve) possuem design de IO inovador com detecção de toque capacitivo. Circuitos adicionais são incluídos nos módulos GPIO comuns para gerar a oscilação dos pinos, eliminando os componentes externos. As vantagens para o designer que usa esses produtos incluem:
Sem componentes externos para criar a oscilação
A tampa pode ser conectada diretamente
Sem necessidade de MUXes externos para permitir vários terminais
Cada terminal pode servir diretamente como entrada de detecção capacitiva
Histerese de ~0,7 V – operação robusta
Lista de materiais do sistema reduzida (ex.: redução de passivos, de até alguns centavos em cada) o que economiza o custo do sistema.
Ferramentas e suporte
Uma abrangente biblioteca de software para suportar o desenvolvimento de códigos de software está disponível aqui. A linha G2xx2 é totalmente compatível com a ferramenta LaunchPad
O que você obtém com US$ 25 centavos (FOB):
Mais memória, mais desempenho, menos consumo de energia
A linha MSP430 Value oferece mais RAM para maior agilidade, cronômetros de maior resolução e maior potência de processamento para execução de instruções mais eficientes – tudo isso com o mínimo de demanda de energia. Liberte o potencial de seus aplicativos com a MSP430 Value Line de 16 bits.
Obtenha mais Flash, RAM e velocidade com a MSP430 Value Line
Flash
RAM
Cronômetros
WDT
Operação
MIPS
GPIO
Modos de
baixo consumo
de energia
Preço
Concorrente A
512B
25B
8 bits
Sim
2-5,5V
1
6
2
$ 0,25 (FOB)
MSP430G2001
512B
128B
16 bits
Sim
1,8-3,6V
16
10
5
$ 0,25 (FOB)
O consumo ultrabaixo de energia prolonga a duração da bateria e gera fatores de forma menores
As aplicações alimentadas por baterias normais passam 99-99,9% de seu tempo no modo de espera. O consumo de energia do MSP430G2xx é menor do que o de MCUs de 8 bits – 2,2 V apenas:
0,1 µA de retenção da RAM
0.4 µA em modo de espera (VLO)
0,7 µA em modo de relógio de tempo real
Reinicialização ultra rápida a partir do modo em espera em <1 µs
Consumo de energia até 10X menor
Periféricos inteligentes integrados – ADC10 + DTC
MSP430 + periféricos inteligentes
Concorrente A
Código exigido pelo MSP430 c/ periféricos inteligentes
Os produtos de 8 bits de baixo custo da concorrência exigem que a CPU fique ativa para cada conversão de ADC e transferência de dados carregados. O MSP430 ADC10 com controlador de transferência de dados (DTC) pode gerenciar amostras de ADC em toda a faixa de memória – sem sobrecarregar a CPU!
Menos tempo no modo ativo economiza energia
CPU disponível para outras tarefas mais avançadas
Autônomo inteligente
Comportamento determinante
Código exigido pelo concorrente A
Os dispositivos da família MSP430 Value Line são integrados com periféricos inteligentes, incluindo ADC10 com DTC, comparadores, SPI, I2C e cronômetros de 16 bits. Os futuros dispositivos MSP430G2xx terão pinos de E/S de toque capacitivo e UART. Esses periféricos inteligentes permitem que o MSP430G2xx execute mais tarefas independentes da CPU, reduzindo o custo médio de corrente e permitindo que a CPU foque em tarefas mais avançadas.
Isso fica especialmente evidente na detecção, na segurança e em outras aplicações de baixo consumo de energia. Com o ADC10 com DTC integrado do MSP430G2xx, a alocação de amostras e memória pode ser feita de forma autônoma sem a intervenção da CPU. Em comparação com os MCUs da concorrência, os periféricos inteligentes integrados no MSP430G2xx permitem menor consumo de energia, reduzem a atividade da CPU e melhoram a densidade dos códigos.
Liberte o potencial de seus aplicativos – migre de 8 bits para 16 bits com a MSP430 Value Line
Eletrônicos de Consumo
Saúde pessoal
e fitness
Sensores
inteligentes
Touch Pads
Proteção e
segurança
Iluminação
A combinação de baixo custo, fatores de forma mínimos, núcleo RISC de 16 bits de alto desempenho e o consumo de energia ultra baixo permite que a MSP430 Value Line ofereça novas possibilidades para as tradicionais aplicações de 8 bits de baixo custo.
A arquitetura de 16 bits e a efetividade melhorada dos códigos agregam mais espaço e inteligência para novas funcionalidades.
O consumo ultrabaixo de energia reduz os custos de manutenção e prolonga a vida útil dos produtos.
O conversor de analógico em digital de 10 bits inteligente e integrado é ideal para sistemas de aquisição de dados, oferecendo configurações mais precisas e tempos de resposta mais rápidos.
Total compatibilidade com a plataforma MSP430
Comece a desenvolver com a nova MSP430 Value Line agora!
A arquitetura de 16 bits e a velocidade de até 16 MIPS da MSP430 Value Line agrega mais funcionalidade para as soluções de hoje. Amplie seus futuros projetos para o restante do portfólio MSP430 de mais de 200 dispositivos.
Opções de desempenho escalonáveis
CPU com velocidade de 8 MHz a 25 MHz
ADCs Sigma Delta de 16 bits, DACs de 12 bits, multiplicadores 32x32, amplificadores operacionais, drivers LCD, DMAs e outros periféricos de alto desempenho estão disponíveis no portfólio MSP430.
Opções de memória flexíveis
O MSP430 oferece entre 0,5 kB e 256 kB de Flash
RAM de 128 B a 16 kB
FRAM integrada também está prevista para a linha de produtos MSP430
Número de pinos
O MSP430 oferece 22 opções diferentes de pacotes, variando de 14 pinos a 113 pinos
Kit de desenvolvimento completo LaunchPad por U$ 4,30 (FOB)
Lance seus aplicativos facilmente com a ferramenta de desenvolvimento MSP-EXP430G2 LaunchPad. Características do LaunchPad:
Emulação de Flash integrada para programação e depuração simples via USB (mini cabo USB fornecido)
A interface de depuração USB (MSP-FET430UIF) conecta um MCU MSP430 baseado em Flash a um PC para a programação e depuração do sistema
A placa de desenvolvimento com um encaixe para soquete ZIF com derivações MSP430 nos pacotes TSSOP (PW) de 20 ou 28 pinos inclui LED indicador, adaptador JTAG e esquema de pinos do cabeçote para elaboração de protótipo
A placa de desenvolvimento (MSP-TS430PW28) com um encaixe para soquete ZIF com algumas derivações MSP430 nos pacotes TSSOP (PW) de 20 ou 28 pinos inclui LED indicador, adaptador JTAG e esquema de pinos do cabeçote para elaboração de protótipo
Suporta todas as interfaces de depuração que usam cabeçote JTAG de 14 pinos padrão, como MSP-FET430UIF