Accelerate Automotive Systems Designs


讓 TI 加速你的汽車系統設計,實現電動、聯網、以及自動駕駛的汽車設計目標

Connect Car 聯網汽車

主要產品 CC2642R-Q1: 符合汽車標準的低功耗 SimpleLink™ Bluetooth® 無線 MCU
參考設計 TIDA-020032: 低功耗 SimpleLink™ Bluetooth® 汽車門禁與 CAN 衛星模組參考設計
TIDA029: Bluetooth® Angle of Arrival (AoA) 天線設計
技術資源 SimpleLink™ Angle of Arrival BoosterPack BOOSTXL-AOA 設計檔案
LAUNCHXL-CC26x2R1 設計檔案 (Rev. A)
CC26x2REM-7ID-Q1 設計檔案
主要產品 DRA829V: 閘道與車輛運算應用處理器
參考設計 TIDEP-01020: 適用於閘道、輔助駕駛、自動駕駛的汽車領域控制器參考設計
技術資源 為下一個世代的汽車打造的車用閘道
主要產品 CC2640R2F-Q1: 符合車用規範的 SimpleLink 32 位元 Arm Cortex-M3 低功耗藍牙無線 MCU
技術資源 低功耗藍牙帶來汽車門禁大變革

Vehicle Electrification 車輛電氣化

主要產品 CC2642R-Q1 : 符合車用規範的 SimpleLink 32 位元 Arm Cortex-M3 低功耗藍牙無線 MCU
技術資源 LAUNCHXL-CC26x2R1 設計檔案 (Rev. A)
CC26x2REM-7ID-Q1 設計檔案
主要產品 TMS320F280049C: 具備 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB 快取, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM 的 C2000 32 位元 MCU
AMC1311-Q1: 具備高 CMTI 電壓感測的車用 2V 輸入、強化隔離放大器
UCC21530-Q1: 車用 4A、6A、5.7-kVrms 雙通道隔離式閘極驅動
參考設計 TIDA-01604: 適用於 HEV/EV 且效率達 98.6%、具備 6.6kW Totem-Pole PFC 的車載充電器參考設計
TIDM-02002: 適用於 HEV/EV 的雙向 CLLLC 諧振雙主動橋 (DAB) 參考設計
技術資源 整合您的動力傳動系統以建立組合式 EV 架構
主要產品 LM5180-Q1: 具有 100V、1.5A 整合功率 MOSFET 的汽車 65-VIN PSR 返馳轉換器
LM5181-Q1: 具有 100V、0.75A 整合功率 MOSFET 的汽車 65-VIN PSR 返馳 DC/DC 轉換器
參考設計 PMP30750: 3.5W 汽車雙輸出 PSR 返馳調節器參考設計
TIDA-020015: 適用於 IGBT/SiC 閘驅動的 4.5V 至 65V 輸入、小型偏壓供應的功率級參考設計
TIDA-010030: 精確測量和 50 μ A 待機電流、 13-S 、 48V 鋰電池組參考設計
技術資源 爲什麼在雙電池 mHEV 系統中使用 PSR 返馳隔離轉換器

ADAS 先進駕駛輔助系統

主要產品 TDA4VM: 適用於 L2/L3 的新一代 SoC 系列,並採用深度學習技術的近場分析系統
參考設計 TIDEP-01020: 適用於閘道、輔助駕駛、自動駕駛的汽車領域控制器參考設計
技術資源 360 度全景觀測與自動停車系統
主要產品 DS90UB962-Q1: 配備單一 CSA-2 輸出的四路 3-Gbps FPD-Link III 解串器集線器
DS90UB954-Q1: 配備 CSI-2 輸出、200 萬像素/60 FPS 相機與雷達的雙路 2 MP FPD-Link III 解串器
DS90UB953-Q1: 適用於 2MP/60FPS 攝像機與雷達的 2MP MIPI®> CI-2 FPD-Link III 串聯器
參考設計 TIDEP-01001: 車輛乘載情況偵測參考設計
技術資源 360 度全景觀測與自動停車系統
主要產品 AWR6843: 整合了 DSP、MCU 與雷達加速器的單晶片 60 至 64 GHz 車用雷達感測器
參考設計 TIDEP-01001: 車輛乘載情況偵測參考設計
技術資源 雷達技術改變駕駛艙內感測市場的 3 種方式
主要產品 LMH32401: 可編程增益、差動輸出高速互阻抗放大器
參考設計 TIDA-00663: LIDAR Pulsed Time of Flight (ToF) 參考設計
TIDA-060025: 針對 LIDAR 與 ToF 應用最大化跨阻抗頻寬的參考設計
TIDA-01187: 採用高速資料轉換器的 LIDAR Pulsed Time of Flight (ToF) 參考設計
技術資源 ToF 與 LIDAR - 光學前端設計