单稳态多谐振荡器

正和负边沿可重触发脉冲发生器(单次触发)

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 40 多款单稳态多谐振荡器的产品系列解决常见的数字时序问题,例如生成脉冲或捕捉边缘。其中包括具有各种可选封装的 1.65V 至 18V 选项。有关其他数字时序相关功能,请参阅我们的触发器、锁存器和寄存器产品系列。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色单稳态多谐振荡器

为何您应选择我们的单稳态多谐振荡器?

checkmark

多样化的封装产品

采用 4 种不同引脚数的 14 种不同封装类型可提供适合各类应用的选项

checkmark

可重触发选项和不可重触发选项

可重触发选项可实现灵活的信号控制,而不可重触发产品可确保您的时钟脉冲始终保持一致。 

checkmark

施密特触发器输入

实现卓越的抗噪性和更可靠的性能

单稳态多谐振荡器的常见应用

控制时序和脉冲信号 

单稳态多谐振荡器是一种增加电路延时时间或增加时钟脉冲宽度的好方法。这些器件通常用于分频器和计数器应用中。 

实现单稳态多谐振荡器的特色产品
SN74LVC1G123 正在供货 具有施密特触发输入的单路可再触发单稳态多谐振荡器
CD4047B 正在供货 CMOS 低功耗单稳态/不稳定多谐振荡器
SN74LVC1G123 正在供货 具有施密特触发输入的单路可再触发单稳态多谐振荡器

技术资源

应用手册
应用手册
使用 SN74LVC1G123 单稳多谐振荡器进行设计 (Rev. A)
本文档讨论单稳态多谐振荡器的应用和操作。虽然本文档重点介绍一种器件,但此处介绍的知识可以扩展到任何其他器件。 
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
单稳态多谐振荡器常见问题解答
查看有关单稳态多谐振荡器的一些常见问题,以及与解决方案相关的答案
应用简报
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. A)
施密特触发器可提高抗噪性,我们的许多单稳态多谐振荡器都采用了施密特触发器。
document-pdfAcrobat PDF