基于 TI AM62x 多核异构 A53 处理器的充电桩显示和充电控制系统方案
00:29:34
|
2024 年 1 月 10 日
本次研讨会将带大家了解基于 Arm 的全新 AM62x 处理器如何通过 TI 的开发平台帮助加快智能电动汽车服务设备(EVSE)的开发。我们将探讨一系列易于获取且易于使用的工具、软件、硬件和文档包、这些资源可用于轻松开发交流 2 级 EVSE。 此外、我们还将探索可用于通过加速硬件和软件开发缩短开发上市时间的各种生产就绪型模块上系统(SOM)和图形二进制文件。
【技术亮点】
介绍了兼容欧标桩和国标桩的充电桩显示模块和充电控制模块系统设计,提供支持 ISO15118,IEC61851 和 OCPP 等最新欧标桩协议的一体化解决方案。
【学习收获】
- 基于 TI AM62x 多核异构 A53 处理器的充电桩显示和充电控制系统方案
- 欧标 ISO15118 和 OCPP 开发指南和一体式解决方案
- 充电桩 SOM 板卡相关信息