創新背後的故事:改寫電流感測技術之路

TI 工程師團隊如何攻克業界多年的兩難難題,打造首款專為牽引逆變器設計的多軸無磁芯霍爾效應感測器

25 8 月 2026 | 科技

重點內容:

  • TMCS2100 是 TI 首款專為電動車牽引逆變器設計的多軸無磁芯霍爾效應電流感測器,可在不犧牲電流測量準確度的情況下,完擺脫對磁芯的需求。
  • 與測量單一方向電流周圍磁場的傳統無磁芯電流感測器不同,TMCS2100 可同時量測兩個方向的磁場,因此能降低對振動的敏感度,並對物理位移具備更高的容忍度。
  • 這款全新的多軸無磁芯霍爾效應電流感測器,解決了牽引逆變器設計中長期存在的權衡難題:在無磁芯化的同時維持精密電流感測,能減少馬達相位間串擾與扭力漣波,進而提升續航里程,讓駕乘體驗更平順。
  • TMCS2100 是由 TI 的 Kilby 實驗室和 TI 感測團隊合作開發,讓車廠無需在晶片尺寸與重量上作任何犧牲,即可達到絕佳精密度;這款產品還能整合至體積更小、效率更高的牽引逆變器中。

多年來,設計電動車牽引逆變器的數千名工程師,無不被同一個棘手難題所困擾,甚至深感挫敗。

牽引逆變器若要達到精準的馬達控制,離不開精確的電流量測。因此長期以來,工程師始終面臨著魚與熊掌不可兼得的兩難:磁芯固然能帶來所需的電流量測準確度,卻也為整體設計增添重量與體積。一旦去除磁芯,單單車身振動就足以破壞電流量測的精準度。

TI 工程師團隊不甘於接受這樣的設計兩難;相反地,他們將這個挑戰視為推動創新的契機。

TI 感測產品副總裁暨總經理 Jason Cole 表示:「客戶的需求非常明確,他們希望牽引逆變器中的電流感測解決方案,能同時做到無磁芯與極致精準。」為了開發出解決方案,TI 感測業務團隊與 TI 旗下的先進技術研發核心 Kilby 實驗室合作。Kilby 實驗室專門攜手各技術部門,一同挑戰並突破當前業界尚未有明確解法的工程難題。

將技術挑戰轉化為解決方案

TI 從一開始就與兩位正面臨牽引逆變器權衡難題的車用工程師合作,將實際的設計限制帶入專案之中。設計師的核心提問成為 TI 的研發起點:無磁芯解決方案能否在無需做出工程師長期接受的妥協之下,依然提供牽引逆變器所必須具備的準確度?

Kilby 實驗室的系統經理 Lei Ding 表示:「最理想的情況,是能有幾位可緊密合作的核心夥伴。這樣就能建立起敏捷團隊,迅速打造產品原型並驗證構想,進一步推動技術的演進與升級。」

這項合作奠定了專案最初的發展方向。早期的概念設計仰賴外部微控制器進行事後的量測誤差修正。但 Kilby 實驗室與感測團隊在深入交流後,決定挑戰更高難度的目標:開發出一款能在晶片內部直接修正量測誤差的感測器。

從那時起,專案便朝著全新的方向邁進。TI 的工程師沒有選擇在原有的初版設計上做微幅修改,而是重新定義感測器該如何在牽引逆變器中進行電流量測。

團隊很快將原型送至客戶位於德國的實驗室,並花了三天時間,在感測器實際會面臨的各種情況下進行測試,包括不同的電流位準、頻率與調變模式。

有時,這些測試會引發更多問題。例如,如果放在真實系統中,這些測試結果是否依然經得起考驗?但有趣的是,不確定性變成了研發流程的一部分,而非某種警訊。

Kilby 實驗室的程序開發工程師經理 Dok Won Lee 表示:「我們不去找那些容易過關、能證明想法成功的簡單案例;相反地,我們反其道而行,專挑最容易讓它出錯的極限條件來發難。這樣做能讓最快試出答案。」

然而,有一個問題不斷浮現。現有無磁芯感測器大多只能量測單一方向的電流磁場。但如果感測器能在兩個方向同時進行量測呢?

共同打造更智慧的感測器

在此之前,市面上從未出現過既能處理複雜電流量測,又能捕捉訊號多軸物理特性的解決方案。TI 工程師深知,若要減少影響準確度的非預期干擾,就必須採用多軸感測器設計。

這種多軸感測器設計打破了業界長期存在的妥協難題:透過量測兩個方向的磁場,降低感測器對振動的敏感度;同時,多軸量測能力讓磁場感測更精準可靠,進一步提升裝置對物理位移的容忍度。更高的精密度能減少馬達相位間串擾與扭力漣波(即影響電動車續航里程與乘坐平順度的頓挫現象)。

Dok Won 說:「這真的非常有成就感,因為我們挑戰的絕非易事。」「這是一場『高風險、高回饋』的豪賭,過程中充滿許多不確定因素,隨時都可能讓研發走向死胡同,但我們還是成功推進到商品化階段了。」

這項多軸感測技術最終成功商品化,推出專為牽引逆變器打造的 TMCS2100 多軸無磁芯霍爾效應電流感測器。

TI HEV/EV 與動力系統事業部總經理 Jerry Shi 表示:「這只是我們創新藍圖的一角。我們的客戶將能以此為基礎,開創出更突破性的應用。裝載於車輛後,這款裝置能讓車廠擺脫體積與重量的妥協限制,輕鬆達到極致精密度;同時更能完美導入更小巧、更高效的牽引逆變器中。」

回顧 TMCS2100 的開發歷程,在無數次的評估、修改與重新調整中,專案或許曾轉過無數個彎;但這段旅程最終歸於同一個終點。

Jason 表示:「我們是一群為工程師而創新的工程師。我們的目標不只是理解客戶的痛點,更是要與他們攜手共創出超越想像的解決方案,而這項技術,就是這份精神的最佳證明。」

相關公司部落格貼文

數據中心產生的熱量正達到前所未有的程度,散熱技術必須跟上腳步。
31 Aug 2026 | 科技
數據中心產生的熱量正達到前所未有的程度,散熱技術必須跟上腳步。

隨著 AI 對數據中心提出極端的電力需求,工程師正重新思考數據中心移動、監控與控制熱量的方式。

創新背後的故事:改寫電流感測技術之路
25 Aug 2026 | 科技
創新背後的故事:改寫電流感測技術之路

TI 工程師團隊如何攻克業界多年的兩難難題,打造首款專為牽引逆變器設計的多軸無磁芯霍爾效應感測器

將人形機器人部屬到現實世界需要什麼?
24 Jun 2026 | 科技
將人形機器人部屬到現實世界需要什麼?

人形機器人是 AI 成為實體的一種方式,而半導體技術將助力機器人邁出下一步

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.