企業公民

我們承諾以充分考量社會和對環境負責的方式經營業務。

我們對於企業公民責任的承諾

我們對成為良好企業公民深感自豪,這包括工作場所、環境永續性、商業實務和社區影響力在內,而我們對於企業公民責任的承諾,直接展現在我們透過半導體讓電子產品更加平價,進而創造更美好世界的熱誠上。

我們的抱負會引導我們做出長期決策,而我們的產品則有助於打造更美好的世界,因此我們相信我們集體的努力將產生影響力,且能長久持續下去。

$62M

TI 與 TI 基金會捐贈金額

35%

廢水再利用率

52%

再生能源電力

59+

每位 TI 員工的平均學習時數

我們的優勢

環境永續性

我們對成為良好企業公民的承諾深感自豪,並長期致力以負責任的方式進行永續製造,其中包括著重於保存自然資源、減少消耗,以及減輕環境衝擊的計畫與目標。

進一步了解
 

工作場所

我們將全球最聰明的 33,000 個人聚集在一起,他們是問題解決者,又稱為 TI 員工,致力於在每個人都可成長茁壯的環境中塑造電子產業的未來。

進一步了解

盡責商業實務

我們的雄心和核心價值觀是打造更強大的公司不可或缺的一部分,每位 TI 員工在堅持這些原則以及在 TI 內部和整個供應鏈中推動永續和盡責商業實務方面,都發揮著關鍵作用。

進一步了解

社區影響力

我們的三項抱負之一,就是成立一家讓每個人以成為其中一員為傲,並渴望與之為鄰的公司。數十年來,TI 和 TI 基金會努力讓公司在其中營運的社區更加強大。而我們的員工對回饋社會和改善社區生活品質也抱有同等熱忱。

進一步了解

我深感自豪 TI 員工每天的工作方式,確保員工擁有安全的工作場所,永續製造我們的產品,並回饋社區。我們在 2026 年仍持續以這項工作為重點,推出我們新的全公司溫室氣體減排目標,以符合氣候科學要求,並受到我們在 2030 全球營運中使用 100% 再生能源電力的目標支援。
– Heidi Means | 德州儀器 ESH 與環境永續性副總裁

盡責商業實務

我們的團隊根據公司的高道德標準和政治參與政策從事政治活動。

TI 要求供應商同樣承諾在供應鏈中採取負責任且公平的商業做法。

從設計和製造到封裝、測試和交付,TI 對品質的整體方法已經嵌入了整個供應鏈中。 

我們要求每位 TI 員工都必須了解我們的行為規範,此行為規範將我們的抱負與價值觀轉為必須堅持的標準。