|
透過 TI 處理器上的視覺型 AI 加速 ADAS
本課程將探索 TI 的 AM62A 和 TDA4VH 處理器如何賦能所有層級的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 應用,例如停車輔助、疲勞偵測與前向碰撞警告。了解異質加速器如何啟用複雜的視覺人工智慧 (AI) 模型來解讀內部與外部環境,滿足歐盟一般安全法規等安全與法規要求,同時提供可擴充的高性能解決方案。
|
C2000™ F29 MCU:啟用邊緣 AI 以實現智慧監測與虛擬感測
本課程將探索 TI 如何在 C2000™ F29 微控制器 (MCU) 上啟用車用邊緣人工智慧 (AI),進而提升車載充電器和牽引逆變器的價值。F29 MCU 可為控制和安全應用提供卓越的性能,同時運用邊緣 AI 的平行處理功能。我們將檢視以進行預測性維護的智慧型條件監控,並示範虛擬感測如何在提升性能的同時降低成本。
|
從智慧住宅到智慧電網,適合各種通訊協定的可擴充連線
本課程將介紹 TI 全方位連線平台,支援多種通訊協定,包括 Bluetooth® 低功耗、Zigbee®、Thread、Matter 和 Wi-Sun。您將了解如何為從消費電子產品到工業電網基礎設施等應用選擇最佳通訊協定,以加速開發智慧連線產品。此課程提供了將連線作為核心系統元件而不僅僅是附加功能的實用指導。
|
了解以 AM26 MCU 進行乙太網路環狀架構設計如何簡化區域架構
此課程將探索區域架構中車用乙太網路環狀架構的優勢,其中包括決定性的、低延遲通訊,以及具封包安全備援的 1Gb 頻寬。了解如何使用 AM26 微控制器、整合式乙太網路交換器和統包軟體解決方案,實施此技術。
|
適用於使用 PRU 進行精確機器人自動化的多軸伺服控制解決方案
本課程展示 TI 在工業通訊子系統 (ICSS) 中的可編程即時單元 (PRU) 如何實現精密馬達控制。了解 PRU-ICSS 架構如何運用整合式位置感測、電流監控、脈衝寬度調變產生與功能,同時驅動多達六個馬達,協助您滿足功能安全要求。我們將展示這些可編程核心如何與外部定時器或工業通訊協定同步多軸動作,提供先進自動化和機器人所需的即時性能。
|
以 TI 的 SimpleLink™ 無線 MCU 控制馬達設計
馬達設計正在逐漸增添無線智慧,因為使用無線電通訊不僅能控制移動,也能即時監控與報告性能。本課程將探索 SimpleLink™ CC2340 及 CC2755 無線微控制器 (MCU) 如何結合馬達控制邏輯與雙向 2.4GHz 通訊。我們會逐步說明 SimpleLink F3 軟體開發套件與裝置功能,其可協助您降低成本,降低功耗,並簡化各種馬達類型與無線電通訊協定的開發。
|
對網路安全法規做好準備:應立即採取的 3 個步驟
如歐盟網路韌性法案等網路安全法規很快將會影響所有將含數位元件產品運送至歐洲的企業。這些法規可能會影響現有產品的銷售能力,給未做好準備的製造商帶來挑戰,並為現在採取行動的製造商帶來機遇。首要步驟是對當前使用的元件所造成的影響 (其列表範圍可能比您預期的更廣),並添加用於安全管理和漏洞報告的基礎結構。在本課程中,您將了解在截止日期臨近時應採取哪些步驟來幫助您做好準備並獲得競爭優勢。
|
MCU 和 MPU 中的可擴充安全架構,適用於 ASIL D (ISO 26262) 和 SIL 3 (IEC 61508) 系統
設計安全重要系統以符合國際標準化組織 (ISO) 26262 標準中的汽車安全完整性等級 (ASIL) D,或國際電工委員會 (IEC) 61508 標準中的安全完整性等級(SIL) 3 時,需採用微控制器 (MCU) 與微處理器 (MPU),打造兼具可靠性與可擴充性的架構。本課程會探索如何運用各產品的優勢,以及架構選擇和安全機制,以滿足嚴格的功能安全要求。
|
利用 TI 的零程式碼和 GUI 架構工具,加速嵌入式開發
本課程會概述 TI 的全方位生態系統,包括基礎和特定應用軟體和硬體,專為簡單性、及方便性而設計。從業餘愛好者到工程師,您將了解如何使用我們的 GUI 工具 (例如 SysConfig 和 SmartRF™ Studio)、用於即時控制的零程式碼工具,以及策略合作夥伴提供的安全解決方案 (如汽車開放系統架構和硬體安全模組),快速開發嵌入式應用。
|
MSPM0 + MCU 中的即時邊緣處理如何延長醫療 ECG 監測裝置的電池續航力
本課程將探索機器學習與神經網路如何強化訊號處理,內容涵蓋曲線擬合、雜訊移除和訊號分類。我們將示範醫療領域的心電圖 (ECG) 心律失常分類範例,該分類使用具備邊緣人工智慧的 MSPM0 + 微控制器,說明硬體加速如何提高醫療裝置的性能和效率。
|
Wi-Fi® 供電存在偵測的突破
本課程將探索 Wi-Fi 感測技術,其中包括通道狀態指示技術,以及實際應用和網路配置。我們將比較 Wi-Fi 感測與雷達和無源紅外線技術,同時檢視未來的發展,以及電機電子工程師學會 802.11 標準在推動此技術進步上所扮演的角色。您將了解如何使用 TI Wi-Fi 產品來增加存在偵測,而無需額外硬體成本,進而改變建築物自動化。
|
利用 AM26 MCU 上西門子的 Profinet RT/IRT 堆疊,推動即時工業自動化
本課程強調 TI 使用晶片內建工業通訊子系統 (ICSS) 的 Profinet 差異,此子系統具備最佳化西門子堆疊(8MB 至約 1MB),同時實現 Profinet 即時/同步即時 (RT/IRT) 的所有功能,包括快速啟動、共用裝置、備用裝置和媒體備用裝置規劃重複資料。了解我們的 Profinet 認證微控制器 (MCU) 如何加快上市時間,以及我們即將推出的認證通訊模組如何透過整合通用硬體擷取層,簡化即時工業網路新增至任何應用的作業。
|
在安全關鍵車內汽車應用中結合雷達與感測器融合
本課程將檢視攝影機雷達融合如何結合視覺辨識與雷達的精確偵測功能,強化乘客監控。這種整合方法可在各種條件下提供可靠性能,協助汽車製造商符合持續發展的安全法規。了解這種互補技術配對如何強化現代車輛安全應用的監控系統。
|
以 TI MCU 取代 ASIC,實現感測應用中的進階類比整合
本課程涵蓋 Arm Cortex-M0 + 微控制器 (MCU) 中的進階類比週邊設備,以及其如何取代特定應用積體電路 (ASIC)、類比前端產品或取代兩者。我們將示範斷路器、現場傳送器、能量計和血糖儀等應用中的替代項目,同時重點介紹可加速設計程序的生態系統工具。
|
電器與電動工具中即時馬達控制的技術趨勢與解決方案
受消費者追求更高性能、更多功能且價格更低廉的家用電器之需求驅動,全球家電市場預計到 2029 年將突破 50 億台。本課程將介紹電器和電動工具的技術,其中包括振動管理、速度為 >100,000rpm 的高啟動扭矩、低聲波雜訊、馬達參數識別、人工智慧供電重量偵測,以及美國安全檢測實驗室規範,協助您創新並加快上市時間。
|
利用 TI 的 Zephyr 生態系統,確保 MCU 平台間的無縫轉移的優勢
本課程重點介紹 TI 的 Zephyr 生態系統,並強調其在應用開發方面的優勢以及微控制器 (MCU) 平台間的順暢移轉。我們將展示由 Zephyr 軟體產品組合實現的範例,包括電子貨架標籤、Bluetooth® 低功耗 (LE) 藍牙網狀網路,以及即將推出的藍牙 LE 音訊支援。我們還將分享在 Zephyr 架構測試的投資如何使用 Twister 等工具實現自動化和驗證,從而確保跨平台的可靠解決方案。