PSDS 函式庫

PSDS 函式庫

在 TI,我們對電源技術充滿熱情。瀏覽三十年來以我們電源供應器設計研討會 (PSDS) 主題為基礎的培訓內容。多年來,這些研討會已享有盛譽,成為電源供應器設計工程師不可或缺的培訓機會。此系列研討會提供技術性與實用性主題,結合了新穎的進階電源供應器概念、基本設計原理,以及「真實世界」應用範例。歷屆 PSDS 活動的內容如下,可透過登入 myTI 帳號存取。

熱門資源

標題
年
白皮書
簡報
影片
設計 LLC 諧振半橋式電源轉換器 2010
—
輕鬆完成切換式電源轉換器補償
2016
深入探討返馳式切換式電源供應器設計 2010
—
諧振轉換器拓撲調查 2018
返馳式變壓器在效率與 EMI 方面的設計考量 2016
DC/DC 轉換器常見錯誤與修正方式 2018
符合汽車排放要求的電源轉換技術 2020
返馳式電源供應器的常見錯誤與修正方式
2020
建構您的電源供應器 — 布線注意事項 2004
—
—
功率因數校正 (PFC) 電路基礎知識 2020

2020 年代資源

標題
年
白皮書
簡報
影片
線性穩壓器的秘訣、技巧與進階應用 2024
高電壓終端設備之沿面距離和間隙距離解密 2024
跨電感電壓穩壓器 (TLVR) 介紹 2024
打造使用傳統升壓控制器的一次測調節反馳式轉換器 2024
相位轉換全橋式轉換器基礎 2024
GaN 最佳化的轉換模式功率因數修正 2024
三相工業系統的 AC/DC 電源轉換拓樸結構比較 2024
最佳化 GaN 高電壓與高功率設計 2022
超級電容器與電池備用電源設計
2022
隔離式閘極驅動器偏壓電源設計考量 2022
無需 LDO 即可實現高效率、低損耗電源的低雜訊與低漣波技術 2022
用於降低 EMI 的進階電源轉換器功能 2022
電源供應器佈局的常見錯誤與避免方法 2022
符合汽車排放要求的電源轉換技術 2020
功率因數校正 (PFC) 電路基礎知識 2020
針對高電流、快速電壓轉換速率負載暫態的穩壓器設計與最佳化 2020
返馳式電源供應器的常見錯誤與修正方式 2020
使用 SiC FET 設計高功率雙向 AC/DC 電源供應器 2020
低功率 AC/DC 電源供應的實用 EMI 考量 2020

2010 年代資源

標題
年
白皮書
簡報
影片
諧振轉換器拓撲調查 2018
DC/DC 轉換器常見錯誤與修正方式
2018
關於測量電源供應器迴路增益的考量
2018
同步整流的控制與設計挑戰
2018
GaN 與矽晶 FET 架構主動箝位返馳式轉換器的比較
2018
D 類音訊放大器電源解決方案
2018
雙向 DC/DC 轉換器拓撲比較與設計 2016
高頻串聯電容降壓轉換器設計 2016
350W CCM PFC + LLC 模組設計審查 2016
—
2kW 可並聯電源供應器模組設計審查 2016
為工業與車用系統設計低 EMI 電源轉換器 2016
—
返馳式變壓器在效率與 EMI 方面的設計考量 2016
隔離式拓樸結構簡介 2016
—
USB Type-C® 與電力傳輸簡介 2016
—
電源系統 - 設計工具 2016
—
關於 PMBus 必須知道的七件事 2016
—
應用於高頻電源的 SiC 與 GaN 2016
輕鬆完成切換式電源轉換器補償 2016
深入探討非反相降壓升壓轉換器 2016
選擇正確的固定頻率降壓穩壓器控制策略 2014
—
選擇正確的變頻降壓穩壓器控制策略 2014
—
低功率 AC/DC 轉換器的控制挑戰 2014
—
探討無線電力傳輸 2014
—
GaN FET 架構 CCM 圖騰柱免橋接 PFC 2014
—
—
LLC 轉換器小訊號建模 2014
—
—
深入探討多相同步整流升壓轉換器 2014
—
全功能 350W 離線式電源轉換器設計審查 2012
—
加速電源供應器符合規格要求 2012
—
進階數位控制提升 PFC 性能 2012
—
高效能 LLC 轉換器的設計與最佳化 2012
—
揭露準諧振返馳式轉換器的內部行為 2012
—
離線式相位調光 LED 電源供應器的輸入 EMI 濾波器設計 2012
—
實用磁性元件設計:電感器與耦合電感器 2012
—
設計太陽能電池驅動的 LED 戶外照明系統 2010
—
設計 LLC 諧振半橋式電源轉換器 2010
—
在低成本 AC/DC 轉換器應用中設計可達最佳性能的磁性元件 2010
—
—
具備寬範圍 ZVS 與零循環電流的雙半橋 DC/DC 轉換器 2010
—
—
整合主動箝位技術,以將返馳與順向設計的效率最大化 2010
—
使用降壓拓樸結構的功率因數校正 — 效率優勢與實用設計考量 2010
—
深入探討返馳式切換式電源供應器設計 2010
—

2000 年代資源

標題
年
白皮書
簡報
將數位技術應用於 PWM 控制迴路設計
2008
高功率因數與高效率 — 兩者兼得
2008
高電壓儲能:高效率保持時間的關鍵
2008
使用新型中間匯流排架構提升系統效率
2008
深入探討 DC/DC 升壓轉換器
2008
了解雜訊展頻技術及其在切換式電源應用中的影響 2008
使用 PMBus™ 改善系統級電源管理 2008
適用於高功率轉換器的交錯式 PFC 預穩壓器 2006
設計數位電源供應器 2006
設計平面磁性元件 2006
快速通道的回饋 — 在高頻轉換器中建立擴展電流模式控制模型 2006
毫瓦級的綠色模式電源 2006
—
提升電源供應器效率 — 全球視野  2006
為類比設計師打造的數位電源程式化軟體設計基礎 2006
使用陶瓷輸出電容器對 DC/DC 轉換器進行補償
2004
—
建構您的電源供應器 — 布線注意事項
2004
—
設計審查:AC 線路供電轉換器的循序漸進方法
2004
—
交錯技術為順向式與返馳式轉換器帶來的獨特優勢
2004
—
電源供應器設計的安全性考量
2004
—
多電壓軌環境中的電源供應器定序
2004
—
將數位技術應用於 PWM 控制迴路設計
2002
—
設計高功率因數離線式電源供應器 2002
—
並聯電源 — 選擇並應用最佳負載均流技術
2002
—
為獲得最佳電路性能而進行的變壓器與電感器設計 2002
—
深入探討低電壓 DC/DC 轉換器 2002
—
了解並最佳化切換式電源供應器中的電磁相容性 2002
—
多輸出降壓穩壓器中的耦合濾波電感器可顯著提升性能 2001
—
從磁性元件物理特性推導等效電路 2001
—
設計穩定的控制迴路 2001
—
適用於高電流應用的高效率穩壓電荷泵浦 2001
—
如何設計具備分數匝數的變壓器 2001
—
磁性元件設計手冊(完整內容) 2001
—
洩漏電感對切換式電源供應器性能的影響
2001
—
更準確的電流模式控制模型 2000
—
切換式電源供應器的頻率響應測量 2000
—
熱插拔電源管理 2000
適用於高電流低輸出電壓應用的獨特串接電源轉換器拓樸桔構 2000
—

1990 年代資源

標題
年
白皮書
獨特的四象限返馳式轉換器 1997
為電源供應器設計師提供的電流感測解決方案 1997
設計審查:140W 多輸出高密度 DC/DC 轉換器 1997
控制迴路指南 1996
主動箝位與重設技術的設計考量 1996
設計審查:具備倍流同步整流功能的 100W、400kHz、DC/DC 轉換器可達到 92% 的效率 1996
為大型處理器供電 — 實現動態能源管理 1996
採用零電壓轉態的 250kHz、500W 功率因數校正電路 1994
主動箝位與重設技術提升順向式轉換器性能 1994
設計審查:500W、40-W/in³ 相移 ZVT 電源轉換器 1993
設計相移零電壓轉態 (ZVT) 電源轉換器 1993
分散式電源系統 1993
緩衝電路:理論、設計與應用 1993
具備相移控制的固定頻率諧振切換脈衝寬調變 1991
並聯電源供應器的負載均流 1991
高性能 MOSFET、IGBT 與 MCT 閘極驅動電路的實用考量 1991
切換式電源供應器的平均電流模式控制 1990
隔離控制迴路 1990
最佳化高功率因數切換預穩壓器設計 1990

1980 年代資源

標題
年
白皮書
用於離線式電源供應器的高功率因數預穩壓器
1988
諧振模式轉換器拓樸結構
1988
設計審查:150W 電流模式返馳式轉換器 1986
設計審查:使用耦合電感器並具備多重輸出的 300W、300KHz 電流模式半橋轉換器 1986
電流模式電源供應器的實用考量 1986
右半平面零點 — 簡易說明 1986
切換式電源供應器的電流模式控制 1985
閉合回饋迴路 1984
切換式電源供應器拓樸結構審查 1984
250W 離線式順向轉換器 — 設計審查 1983
線路輸入 AC 至 DC 轉換與輸入濾波電容選擇 1983