TI新款雷達感測器和汽車音訊處理器支援邊緣AI 賦能汽車製造商重新定義座艙體驗

 

15 1 月 2025 | 產品與技術

TI新款雷達感測器和汽車音訊處理器支援邊緣AI,實現更安全的駕駛環境和優質音訊功能。

新聞焦點:

  • TI 利用業界首款支援邊緣人工智慧的單晶片60GHz毫米波(mmWave)雷達感測器,強化偵測準確度,進而支援三種車艙內感測應用。
  • 汽車製造商可透過高度整合的車用Arm®架構微控制器(MCU),以及搭載TI向量型C7x數位訊號處理器(DSP)核心的處理器,達到領先業界的處理器效能,提供優質的音訊體驗。
  • TI新款音訊放大器為業界首創搭載單電感(1L)調變技術者,使其僅需半數電感器,即可達到D類放大器之效能。

(台北訊2025年1月15日)德州儀器(TI)(納斯達克股票代碼:TXN)今日推出全新整合式車用晶片,不論車輛價格,皆可實現更安全、沉浸式的駕駛體驗。TI的AWRL6844 60GHz毫米波雷達感測器以單一晶片執行邊緣AI演算法,支援各種乘客監測功能,如:安全帶提醒系統、兒童存在檢測以及入侵偵測,實現更安全的駕駛環境。透過TI新一代的音訊DSP核心,AM275x-Q1 MCU和AM62D-Q1處理器使得優質音訊功能更為實惠。搭配TI最新的類比產品,包括TAS6754-Q1 D類音訊放大器,工程師即可善用完整的音訊放大器系統產品。TI於1月7日至10日在內華達州拉斯維加斯舉辦的2025年消費性電子展(CES)中展示前述裝置。更多詳細資訊請參閱 ti.com/AWRL6844ti.com/AM2754-Q1ti.com/AM62D-Q1ti.com/TAS6754-Q1

德州儀器嵌入式處理資深副總裁Amichai Ron表示:「現今的駕駛希望任何汽車──從入門級到奢華級、燃油到電動──都能具備更佳的座艙體驗。TI持續提供創新技術,以實現汽車駕駛體驗的未來。我們支援邊緣AI的雷達感測器使汽車製造商所製作的車輛更加安全,並得以靈敏地回應駕駛的需求;我們的音訊系統晶片則可透過更身臨其境的音訊,提升駕駛感受。集結這一切後,便可打造出座艙體驗的新境界。」

支援AI的三合一雷達感測器提升偵測準確度

原始設備製造商(OEM)正逐步設計更多感測器以強化車艙內體驗,並滿足不斷發展的安全標準。TI支援邊緣AI的AWRL6844 60GHz毫米波雷達感測器,使工程師得以合併三種車艙內感測功能,以取代多項感測器技術,例如座椅內重量椅墊與超音波感測器等,使每輛車的總實施成本平均減少20美元。

AWRL6844整合四個發射器和四個接收器,使OEM能以最佳成本實現高解析度感測數據。該數據會饋送至在可自訂晶片硬體加速器與DSP上的特定應用AI驅動演算法,改善決策準確度並減少處理時間。可協助提升駕駛體驗的AWRL6844感測器邊緣智慧功能,範例如下:

  • 駕駛時,其支援之乘客偵測與定位準確度高達98%,以實現安全帶提醒功能。
  • 停駛後,其得以透過即時偵測微動作且分類準確度超越90%的神經網路監測車內無人看管的兒童。這種直接感測能力使OEM達成2025 年歐盟新車安全評鑑協會(Euro NCAP)的設計要求。
  • 停駛期間,其透過智慧掃描適應不同環境,減少因汽車晃動和外部運動所造成的入侵偵測誤報。

若要進一步了解更多資訊,請閱讀技術文章:利用單晶片60GHz mmWave雷達感測器,減少車艙內感測的複雜性與成本

利用TI完整的音訊產品組合,提供優質汽車音訊

隨著駕駛在各種車型中皆可享有更好的車艙內體驗的期望增加,OEM在追求提供優質音訊的同時,也需將設計複雜性與系統成本降至最低。AM275x-Q1 MCU和AM62D-Q1處理器可減少汽車音訊放大器系統所需的元件數量,因為其將 TI 的向量型 C7x DSP 核心、Arm核心、記憶體、音訊網路與硬體安全模組,均整合至單一的、具備功能安全能力的SoC中。C7x核心搭配矩陣乘法加速器構成神經處理單元,兼具處理傳統與邊緣AI音訊演算法的能力。這些汽車音訊SoC是可擴充的,使設計師僅需透過最少的重新設計與投資,就可滿足從入門級到高階系統的記憶體與效能需求。

TI的新一代C7x DSP核心的處理性能可達其他音訊DSP的四倍以上,讓音訊工程師可在單一核心內管理多個功能。AM275x-Q1 MCU和AM62D-Q1處理器可透過各種功能,在車艙內實現沉浸式音訊體驗,這些功能包括空間音訊、主動式噪音抑制、聲音合成與先進車輛網路等,透過乙太網路的音訊橋接也包含在內。

Dolby 實驗室汽車業務資深總監 Andreas Ehret 表示:「在長期合作下,Dolby 與德州儀器為家用音訊領域打造了登峰造極的體驗,而現在我們即將進軍車用領域。透過 TI 的 C7x DSP 核心,我們現在可以更有效率地提供最新的杜比全景聲 (Dolby Atmos) 功能,包括支援更小型的音訊系統,如此一來,幾乎所有車型都能擁有杜比全景聲的音訊體驗。將這些產品完美結合後,每次駕車之旅都能化身為一種沉浸式的娛樂享受。」

若要進一步優化汽車音訊設計,工程師可使用TI搭載創新1L調變技術的TAS6754-Q1音訊放大器,以相較於現有D類放大器僅一半數量的電感器,提供領先同級的音訊效能與功耗。TAS67xx-Q1系列裝置整合OEM所需的即時負載診斷,協助工程師在無需犧牲音訊品質的情況下,簡化設計、降低成本並提升效率。

若要進一步了解更多資訊,請閱讀公司部落格:重新定義通勤:先進的音響技術改變您的駕駛體驗。

封裝、供貨狀況與定價

  • AWRL6844AM2754-Q1AM62D-Q1TAS6754-Q1目前在TI.com限量供應預生產版本。
  • 提供多種付款和運送選項。
  • 評估模組將包含其中,四種裝置無一例外。

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

商標

所有其他註冊商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型
06 Jan 2026 | 產品與技術

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型

TI全新類比和嵌入式處理技術幫助汽車製造商為各類車型打造更智慧、更安全、連網程度更高的駕駛體驗

TI全新電源管理解決方案實現可擴展的AI基礎設施
14 Oct 2025 | 產品與技術

TI全新電源管理解決方案實現可擴展的AI基礎設施

TI正與NVIDIA等公司合作,推動新一代資料中心架構

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.