TI推出業界首款新型功能隔離式調變器系列

TI新型類比產品能以最高解析度精準測量電流和電壓,賦能機器人執行精細且複雜的任務

31 3 月 2025 | 產品與技術

TI的新型功能隔離式調變器AMC0106M05能夠實現更精確的馬達控制,使機器人能完成複雜的任務。

(台北訊2025年3月31日)德州儀器(TI)宣布推出業界首款功能隔離式調變器,協助設計人員在精巧的機器人設計中達到更精準的馬達控制。新型 AMC0106M05、AMC0136 和 AMC0106M25 隔離式調變器可提供12 到 14 有效位元 (ENOB)的更高精準度和解析度,實現準確可靠的相位電流感測和直流電壓感測測量。這款新產品屬於德州儀器隔離式類比數位轉換器 (ADC)產品系列,採用精巧無引線封裝,協助設計人員實現平穩的扭力操作和精細的馬達控制,同時降低低電壓(<60V)機器人設計的尺寸和成本。

當今工程師面臨的挑戰是設計更聰明的機器人來執行更精細的任務。電氣隔離式調變器讓機器人工程師能夠在更精巧、更複雜的設計中,實現準確的馬達控制和系統保護。這種精準度讓機器人能夠完成各式各樣複雜任務,像是穿針引線或處理小螺帽和螺栓。此外,新型調變器尺寸精巧(僅 3.5mm x 2.7mm),所需電路板空間比與之競爭的增強型隔離解決方案減少了 50%。尺寸減小,代表設計人員有更多的空間加入附加功能,支持精巧型機器人應用中的準確控制和可靠操作。

德州儀器數據轉換器和時脈產品業務部副總裁兼總經理Karthik Vasanth 表示:「德州儀器的調變器讓設計人員能夠提升機器人在從工廠現場到手術室等新應用的準確度和生產力,並且能實現更精巧的外形尺寸。舉例來說,人形機器人過去只能完成簡單的任務,而我們的新型功能隔離式調變器現在讓它們得以執行更靈巧、更精準的工作。」

詳細資訊

有關新型調變器的更多資訊,請參閱技術文章「先進電流和電壓感測如何實現超精準機器人技術」。

供貨狀況

新型功能隔離式調變器目前已在 TI.com 上供應,採用 8 針腳超薄小外形(VSON)封裝。為了支援設計人員,三種調變器的評估模組及參考設計和模擬模組皆有提供。

零件編號
輸入電壓範圍
AMC0106M05 ±50mV
AMC0106M25 ±250mV
AMC0136 ±1V

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、企業系統和通訊設備等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

商標

所有其他註冊商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構
18 Mar 2026 | 產品與技術

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構

TI的完整電源解決方案涵蓋多項具業界領先規格的突破性參考設計

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用
11 Mar 2026 | 產品與技術

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用

全新MCU搭載TinyEngine™ NPU,結合TI完善的AI硬體、軟體與開發工具,讓工程師能於各種裝置中輕鬆部署智慧運算

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.