TI推出全新車用晶片,助力汽車製造商提升車輛自動化和安全性

 

23 4 月 2025 | 產品與技術

新聞焦點:

  • 業界首款高速單晶片光達雷射驅動器,相較離散式解決方案,可更快速、更準確地偵測物體。
  • 全新採用體聲波(BAW)技術的高效能車用時脈元件,比傳統石英解決方案可靠100倍,實現更安全的操作。
  • 汽車製造商可運用TI的最新毫米波 (mmWave) 雷達感測器,強化前方與轉角雷達感測器功能。

(台北訊2025年4月23日)德州儀器(TI)(納斯達克股票代碼:TXN)今日推出全新車用光達、時脈及雷達晶片,藉由將更多自動化功能整合至更廣泛的車型,協助汽車製造商提升車輛安全性。TI的新款LMH13000為業界首款整合式高速光達雷射驅動器,可提供超高速上升時間,以提升即時決策力。業界首度推出的車用BAW時脈元件 – CDC6C-Q1振盪器,以及LMK3H0102-Q1和LMK3C0105-Q1時脈產生器,可提高先進駕駛輔助系統(ADAS)的可靠性。為滿足ADAS發展需求,TI 的新款AWR2944P mmWave雷達感測器提供先進前方與轉角的雷達功能。

TI全新推出的車用光達、時脈與雷達解決方案,落實協助工程師打造靈活ADAS的承諾,為駕駛提供更安全、更自動的駕駛體驗。

詳細資訊請參閱ti.com/LMH13000ti.com/CDC6C-Q1ti.com/LMK3H0102-Q1ti.com/LMK3C0105-Q1ti.com/AWR2944P

德州儀器ADAS與車載資訊娛樂系統部門總經理Andreas Schaefer表示:「我們最新的車用類比與嵌入式處理產品,不僅能協助汽車製造商滿足當前安全標準,還能助其加速邁向零碰撞的未來。半導體創新可實現汽車製造商所需的可靠性、精準度、整合性與成本優勢,以利提高全車系的自動化功能。」

 

實現即時決策,測距距離提升30%

光達是確保未來自動車輛安全性的關鍵技術,可為駕駛提供周圍環境的詳細3D地圖。此技術可讓車輛準確偵測,並迅速應對障礙物、交通及路況,以強化即時駕駛決策。TI的新款LMH13000為業界首款整合式高速雷射驅動器,其超高速800ps超快速上升時間,測距距離比離散式解決方案長達30%。該元件整合式低電壓差動訊號(LVDS)、互補式金屬氧化物半導體(CMOS)與電晶體 – 電晶體邏輯(TTL)控制訊號,無需使用大型電容或額外的外部電路,進而簡化設計流程。此整合還可降低平均30%的系統成本,同時將解決方案尺寸縮小4倍,讓設計工程師能夠在更多領域和車款上,靈活安裝精巧且經濟實惠的光達模組。

隨著光達技術走向更高輸出電流,其脈衝寬度於溫度變化下的巨大差異,使得達到眼部安全標準成為一大挑戰。TI的LMH13000雷射驅動器可提供高達5A的可調輸出電流,在-40C至125C的環境溫度範圍內僅有2%的變化率,相較之下,分離式解決方案的變異幅度可高達30%。其短脈衝產生與電流控制功能,使系統能夠達到美國食品藥物管理局(FDA)Class 1眼部安全標準。

若要了解更多資訊,請參閱技術文章:「光達飛躍發展:透過精確的長距離偵測功能打造更安全的車輛。」

 

透過業界首款車用BAW時脈元件,設計可靠的ADAS系統

面對溫度波動、振動和電磁干擾時,ADAS與車載資訊娛樂系統的電子元件必須可靠運作。憑藉TI的BAW技術優勢,全新CDC6C-Q1振盪器和LMK3H0102-Q1與LMK3C0105-Q1時脈產生器,與傳統石英時鐘相比,可靠性提高了100倍,其失效率(FIT)低至0.3。提升時脈精準度與其在嚴苛環境條件下的韌性,可讓次世代車輛子系統實現更安全的操作、更清晰的資料通訊以及更高速的資料處理。

若要了解更多資訊,請參閱技術文章:「不只是石英:BAW 時脈如何重新定義ADAS與IVI

此外,TI以自家廣泛採用的AWR2944平台為基礎,推出了全新前方與轉角雷達感測器AWR2944P。新款雷達感測器可透過擴大偵測範圍、提升角度準確度和啟用更精密處理演算法,改善車輛安全性。關鍵增強功能包括:

  • 更佳的訊號雜訊比。
  • 更強大的運算能力。
  • 更大的記憶體容量。
  • 整合式雷達硬體加速器,可讓微控制器和數位訊號處理器執行機器學習,用於邊緣AI應用。

TI全新推出的車用光達、時脈與雷達解決方案,落實協助工程師打造靈活ADAS系統的承諾,為駕駛提供更安全、更自動的駕駛體驗。若要了解更多資訊,請參閱TI.com/adas

 

封裝、供貨狀況與定價

LMH13000CDC6C-Q1LMK3H0102-Q1LMK3C0105-Q1AWR2944P的預生產數量目前可在TI.com上購買。其他輸出電流選項與LMH13000的汽車標準版本,預計於2026年推出。新裝置支援資源包括:

  • 多種付款和運送選項。
  • 評估模組。

 

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、企業系統和通訊設備等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

 

商標

所有其他註冊商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能
11 Jun 2026 | 產品與技術
TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能

透過TI全新推出的BQ79826Z-Q1電池監測器,工程師得以打造更安全、高效的電動車與儲能系統

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構
18 Mar 2026 | 產品與技術
TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構

TI的完整電源解決方案涵蓋多項具業界領先規格的突破性參考設計

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.