TI 於 PCIM 2025 展示功率密度與效率領域創新突破

 

8 5 月 2025 | 產品與技術

TI 的電源管理技術,推動能源、車用及馬達驅動等領域的創新。

德州儀器(TI)於 5 月 6 日至 8 日在德國紐倫堡的電力電子系統及元器件展覽會(PCIM)暨研討會上,展示全新電源管理產品和設計。展會上,TI展示了永續能源、車用、USB Type-C®、USB供電(PD)、機器人和馬達控制等領域的半導體創新技術,包含:

業界首款適用於輕量電動車充電的車用認證電感-電感-電容(LLC)控制器:

在電動兩輪車三階段AC/DC電池充電器展示中,TI的新型初級側LLC控制器UCC25661-Q1首次亮相。該展示呈現了UCC25661-Q1控制器如何賦能工程師以使用整合功能和TI專利的輸入功率比例控制(IPPC)設計出高效且具雙倍功率密度的可靠電源供應。

具有自偏壓氮化鎵(GaN)返馳式轉換器的65W雙埠USB PD充電器:

TI展示65W雙埠USB PD充電器參考設計,其中應用其業界首款自偏壓GaN返馳式轉換器UCG28826。UCG28826轉換器專為下一代快速充電應用而設計,在此參考設計中,可在90VAC至264VAC範圍內提供65W功率,使工程師能夠滿足嚴格的效率標準、最小化待機功耗,以及提高功率密度。

採用Flex的短路偵測參考設計:

TI與電子產品製造商Flex合作,展示了基於分流(shunt-based)、去飽和(desaturation)與霍爾效應感測器(Hall-effect sensor)的方法在車載充電器和DC/DC轉換器中的短路偵測中的比較。說明如何透過優化電流感測位置、方法和元件選擇,以及印刷電路板佈局,來強化碳化矽(SiC)金屬氧化物半導體場效應電晶體(MOSFET)的可靠性,以滿足終端客戶的安全要求。

隨著資料使用量攀升、消費性電子產品的縮小,以及可再生能源及汽車電氣化發展趨勢,電源工程師被賦予獨特要求,即在所有應用中最大化效率、縮小尺寸,並支援更高電壓。

TI的車用系統總監Mark Ng表示:「TI在PCIM上展現的廣泛產品組合與深入的系統設計專業,助力電源工程師在下一代應用中實現高性能、高可靠性和可擴展性。以車用領域為例,我們的高功率密度且高效率半導體,從提升行駛里程、優化充電效能,到提供豐富功能體驗的新架構,幾乎賦能整體的系統設計。」

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、企業系統和通訊設備等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

相關新聞稿

TI推出全新電流感測方案,大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度
26 Aug 2026 | 產品與技術
TI推出全新電流感測方案,大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度

創新的多軸感測架構較單軸無磁芯方案高出20倍的準確度,協助打造更精巧、更高效的牽引逆變器系統

TI推出首款商用CAN XL收發器,推動下一代工業系統發展
17 Aug 2026 | 產品與技術
TI推出首款商用CAN XL收發器,推動下一代工業系統發展

全新TCAN6062 CAN XL收發器在延續成熟CAN協定既有優勢的同時,為所有CAN架構網路提供最高頻寬與最大負載容量。

TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能
11 Jun 2026 | 產品與技術
TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能

透過TI全新推出的BQ79826Z-Q1電池監測器,工程師得以打造更安全、高效的電動車與儲能系統

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.