TI推出業界首款航太級200V GaN FET閘極驅動器,助力衛星縮小體積、提升效能
TI新一代閘極驅動器系列涵蓋22V至200V且支援不同輻射等級,
賦能設計師為各類航太任務提升功率系統效能
TI航太級GaN FET閘極驅動器涵蓋了設計衛星功率系統所需的完整電壓範圍,包括來自太陽能板的輸入電源,配電及轉換。
(台北訊2025年2月24日)德州儀器(TI)宣布推出全新的抗輻射強化和耐輻射的半橋氮化鎵(GaN)場效應電晶體(FET)閘極驅動器系列。該系列包括業界首款支援高達200V運作的航太級GaN FET驅動器。這些裝置提供針腳相容的陶瓷和塑膠封裝選項,且支援三種電壓等級。TI在航太級功率產品領域的發展,賦能工程師僅需單一晶片供應商,即可為各類航太任務設計衛星功率系統。
為滿足軌道上處理、數據傳輸、高解析度影像,及精確感測等需求,衛星系統日益複雜。為提升任務完成能力,工程師致力於最大化電力系統效能。TI的新閘極驅動器被設計為具快速上升、下降時間,以精準驅動GaN FET,從而改善電源供應尺寸及密度。這使衛星能夠更有效利用其太陽能電池產生的功率來履行任務功能。
「衛星執行的任務至關重要,從提供全球網際網路覆蓋到監控氣候和航運活動,賦能人類更好地理解和導航於世界。」TI航太電源產品線經理Javier Valle表示。「我們的新產品組合賦能在低、中地球軌道或地球同步軌道的衛星在嚴酷的太空環境中長時間運作,同時維持高功率。」
如需詳細資訊,請閱讀技術文章:如何改善具有電子電源系統的下一代衛星 SWaP?
詳細資訊
使用GaN技術最佳化尺寸、重量和功率(SWaP)時,可以:
- 提升電氣系統性能。
- 延長任務壽命。
- 減少質量與體積。
- 最小化散熱管理過載。
該系列產品可供設計師應用範疇,橫跨完整電氣功率系統。
- 200V GaN FET閘極驅動器適用於推進系統和太陽能板的輸入功率轉換。
- 60V和22V版本適用於衛星的配電與轉換。
TI的航太級GaN FET閘極驅動器系列為三種電壓等級提供各式太空規格封裝選項,包括:
- 抗輻射強化;分別符合合格製造商清單(QML)P等級和V等級的塑膠和陶瓷封裝。
- 輻射耐受的太空強化型塑膠(SEP)產品。
TI 系統工程師John Dorosa將於2025年3月18日東部時間上午9:20,在喬治亞州亞特蘭大的應用電力電子會議(APEC)發表「如何輕鬆將硬開關全橋轉換為零電壓開關全橋」。本次產業研討會將介紹TI的TPS7H6003-SP閘極驅動器。
供貨狀況
TPS7H6003-SP、TPS7H6013-SP、TPS7H6023-SP和TPS7H6005-SEP的生產數量已在TI.com供應。TPS7H6015-SEP和TPS7H6025-SEP的預生產數量也已供應,TPS7H6005-SP、TPS7H6015-SP和TPS7H6025-SP則將於2025年6月上市。除此之外,開發資源包括系列中九款裝置的評估模組,以及參考設計和模擬模型。
| 塑膠 | 陶瓷 | ||
|---|---|---|---|
| 電壓 | 輻射耐受 | 抗輻射強化 | 抗輻射強化 |
| 200V | TPS7H6005-SEP | TPS7H6005-SP | TPS7H6003-SP |
| 60V | TPS7H6015-SEP | TPS7H6015-SP | TPS7H6013-SP |
| 22V | TPS7H6025-SEP | TPS7H6025-SP | TPS7H6023-SP |
關於德州儀器
德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、企業系統和通訊設備等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com。
商標
所有其他註冊商標均屬於其個別所有人。