TI預測型電池管理技術,助力電池供電設備續航力提升高達30%

採用Dynamic Z-Track™演算法的新型電池電量計可在筆記型電腦和電動自行車等應用中實現精準的電池監測

30 7 月 2025 | 產品與技術

TI全新電池電量計採用Dynamic Z-Track技術,能精準監測電池狀態,提升電池供電裝置的可靠性與效率。

(台北訊2025年7月30日)德州儀器(TI)推出全新單晶片電池電量計,採用業界首創的自適應Dynamic Z-Track™技術,為電池供電裝置帶來更有效率、更可靠的運作表現。相較於傳統電量測量方法,TI的BQ41Z90與BQ41Z50電量計透過內建的預測模型演算法,可實現業界領先的充電狀態與健康狀態的測量準確度,誤差低於1%,有助於將電池續航時間延長多達30%。

隨著使用者對筆記型電腦、電動自行車與攜帶式醫療裝置等電子產品的電力需求日益提升,電池管理系統(BMS)必須提供精確、準確且即時的監測能力。採用Dynamic Z-Track技術的BQ41Z90與BQ41Z50電量計,協助工程師設計出能精確讀取電池容量的電子裝置,即使面對不穩定的負載也能維持準確性。藉由準確度的提升,工程師能更有信心地選擇合適的電池尺寸,無需為保守起見而選用過大的電池。

TI研究員暨BMS演算法開發負責人Yevgen Barsukov博士表示:「無論是在筆記型電腦上完成專案,或是騎著電動自行車返家,準確的電池容量估算與系統可靠性都是關鍵。傳統的電池監測方法在使用條件變化劇烈時,往往難以維持準確性,進而導致預測結果不可靠。然而,我們全新的Dynamic Z-Track技術是一種具備自我更新能力的預測型電池模型,能因應如AI應用程式所產生的動態負載條件,自動調整參數,確保運行時間預測達到最高準確度。這項創新技術源自於TI 20年來的反應式監測經驗,讓使用者能享有更可靠的功能、更安全的操作體驗,以及對電池壽命與運行時間的精確掌握。」

更多詳細資訊

隨著電池供電的電子裝置日益複雜,如何有效利用電路板空間變得愈加關鍵。BQ41Z90 是業界首款高度整合的電量計、監測器與保護器,適用於3至16串聯鋰離子(Li-ion)電池芯。相較於傳統的分離式解決方案,此單晶片方案可協助工程師降低系統複雜度,並節省最多達25%的電路板空間。BQ41Z50支援2至4顆串聯電池。

有關BQ41Z90電池電量計的更多資訊,請參閱技術文章「重新定義電池準確度:Dynamic Z-Track™ 演算法如何預測不可預測的電池負載。」

供貨狀況

BQ41Z90的預生產數量與BQ41Z50的量產數量目前已在TI.com上供應。其評估模組、參考設計與模擬模組皆有提供。

零件編號
串聯電池
評估模組
BQ41Z90
3至16 BQ41Z90EVM
BQ41Z50 2至4 BQ41Z50EVM

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、企業系統和通訊設備等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com。

商標

Dynamic Z-Track為德州儀器的商標。所有其他商標與註冊商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI擴大Zephyr RTOS支援範圍,涵蓋更多嵌入式產品組合
05 Oct 2026 | 產品與技術
TI擴大Zephyr RTOS支援範圍,涵蓋更多嵌入式產品組合

以統一開發平台串聯MCU、MPU與無線連接解決方案,支援量產並降低移轉門檻,協助全球Zephyr開發人員加快產品上市

TI推出全新電流感測方案,大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度
26 Aug 2026 | 產品與技術
TI推出全新電流感測方案,大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度

創新的多軸感測架構較單軸無磁芯方案高出20倍的準確度,協助打造更精巧、更高效的牽引逆變器系統

TI推出首款商用CAN XL收發器,推動下一代工業系統發展
17 Aug 2026 | 產品與技術
TI推出首款商用CAN XL收發器,推動下一代工業系統發展

全新TCAN6062 CAN XL收發器在延續成熟CAN協定既有優勢的同時,為所有CAN架構網路提供最高頻寬與最大負載容量。

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.