TI與NVIDIA攜手合作 為AI基礎設施實現高效電力配送

 

26 5 月 2025 | 產品與技術

德州儀器的技術將協助實現 NVIDIA 未來用於下一代 AI 資料中心的 800V 高壓直流配電系統。

德州儀器(TI)宣布正與NVIDIA合作,共同開發電源管理與感測技術,用於資料中心伺服器的800V高壓直流(HVDC)配電系統。這項全新電源架構為更具可擴展性和可靠性的下一代AI資料中心奠定基礎。

隨著AI蓬勃發展,預計不久的將來,每個資料中心機櫃所需的電力將從目前的100kW成長到超過 1MW1。為了供應1MW機櫃的電力,現今的48V配電系統需要近450磅(約204公斤)的銅材,因此從物理上來說,48V系統不可能再擴大電力輸送,長期支援運算需求2

全新800V HVDC配電架構將提供未來AI處理器所需的功率密度和轉換效率,同時大幅減少電源供應器的尺寸、重量和複雜性。藉由此架構,工程師能夠根據資料中心需求的變化,打造具擴充性的高效能電源機櫃。

Kilby Labs電源管理研發總監暨TI院士Jeffrey Morroni表示:「我們正在見證一場典範轉移。AI 資料中心正將電力需求推向前所未有的水準。幾年前,48V基礎設施是我們面臨的下一個重大挑戰。如今,TI 在電源轉換方面的專業知識結合NVIDIA的AI專長,正在實現800V高壓直流架構,以支援對 AI 運算前所未有的需求。」

NVIDIA系統工程副總裁Gabriele Gorla表示:「半導體電源系統是實現高效能AI基礎設施的重要因素。NVIDIA正與供應商合作開發800V高壓直流架構,將有效支援下一代強大的大規模AI資料中心。」

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、企業系統和通訊設備等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

相關新聞稿

TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能
11 Jun 2026 | 產品與技術
TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能

透過TI全新推出的BQ79826Z-Q1電池監測器,工程師得以打造更安全、高效的電動車與儲能系統

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構
18 Mar 2026 | 產品與技術
TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構

TI的完整電源解決方案涵蓋多項具業界領先規格的突破性參考設計

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.