TI以超低成本的即時MCU,在日常應用中實現高階馬達控制
作為 TI 全面 C2000™ 產品組合的擴展,新款 MCU 徹底改變了家電和電動工具的效能
德州儀器(TI)今日推出其最經濟實惠的C2000即時微控制器(MCU),讓工程師能以更低的成本設計出具有領先業界性能的產品。相較於先前的C2000 MCU,F28E120SC和F28E120SB MCU為單一馬達和功率因數校正系統提供了快30%的運算能力,有助於提升洗衣機、洗碗機、吸塵器和電動工具等家電的效能。
由TI專有的InstaSPIN™ 磁場定向控制(FOC)軟體和先進演算法驅動,這些新款MCU能實現更順暢、更安靜且更高效的馬達性能。其進階功能包括高速無感測器FOC、高轉矩零速啟動和精密的振動補償,為日常應用提供高度精準、反應靈敏的馬達控制。
現今的消費者要求家電和電動工具運作起來盡可能高效、順暢且安靜。然而,過去系統設計師為了達到成本目標,不得不妥協使用運算性能和類比整合度較低的MCU。
F28E12x系列MCU解決了這個難題,以低於競爭裝置的價格,提供實現高階馬達控制功能所需的性能。這些MCU整合了TI的C28x數位訊號處理器核心和業界領先的類比周邊設備(包括高速類比轉數位轉換器和可編程增益放大器),從而消除了額外元件,有助於簡化設計並降低成本。
TI特定應用微控制器副總裁暨總經理Vivek Singhal表示:「自1990年代問世以來,TI C2000 MCU讓設計師能夠以低延遲和高可靠性控制簡單和複雜的馬達。在C2000產品組合中增加功能齊全、超低成本的MCU,使新市場也能運用TI聞名領先業界的即時性能。運用此技術,家電和電動工具製造商能夠以實惠的價格,提供過往被視為奢享的無縫且安靜的馬達運作。」
此外,TI的F28E12x系列有助於快速執行無感測器FOC演算法,可實現超過120,000rpm的馬達轉速,或2kHz的電氣頻率。高速驅動馬達的能力可減少齒輪轉換雜訊並提高可靠性,讓工程師能夠設計出運作時順暢安靜的產品。這些MCU還能執行振動補償演算法,實現高達60%的速度漣波降低,抵消洗衣機等應用中因負載不平衡引起的噪音和振動。
如需更多資訊,請閱讀技術文章 「運用高整合度即時控制MCU實現更平順、更安靜的馬達性能」。
供貨狀況
F28E12x MCU的預生產數量現已於TI.com上架,提供多種封裝與記憶體版本選擇,1,000件起訂單價自0.49美元起。此外,工程師可以利用TI開發生態系統中的資源輕鬆快速地設計馬達控制系統,其中包括:
- 一個售價19.00美元的評估模組。
- 馬達與電源控制參考設計。
- 完整的馬達控制軟體開發套件,內含程式碼範例、特定應用演算法和圖形化裝置配置工具。
關於德州儀器
德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、企業系統和通訊設備等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com。
商標
C2000為德州儀器的商標。所有其他註冊商標均屬於其個別所有人。