TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用

全新MCU搭載TinyEngine™ NPU,結合TI完善的AI硬體、軟體與開發工具,讓工程師能於各種裝置中輕鬆部署智慧運算

11 3 月 2026 | 產品與技術

TI正將TinyEngine NPU整合至其整個微控制器產品組合,涵蓋通用型及高效能即時型MCU。

新聞焦點:

  •  透過TI整合式TinyEngine NPU,AI模型運行效能顯著提升:相較於一般未配備加速器的微控制器(MCU),不僅推論延遲大幅縮短達90倍,功耗效率亦提升超過120倍。
  •  TI推出全新通用型及即時型MCU,透過TinyEngine NPU助力各類應用實現高效邊緣AI,無論是基礎系統或複雜架構,均能靈活支援。
  • 透過在TI的CCStudio™ IDE中整合生成式AI,以及在CCStudio Edge AI Studio中提供超過60種模型與應用範例,開發人員可快速且輕鬆地將邊緣 AI 加入至任何裝置中。

(台北訊2026年3月11日)德州儀器(TI)今日推出兩款全新MCU系列,具備邊緣AI功能,體現了公司致力於在嵌入式處理產品組合中部署邊緣AI的承諾。MSPM0G5187與AM13Ex MCU整合了TI的TinyEngine神經處理單元(NPU),這是一款專為MCU設計的硬體加速器,能最佳化深度學習推論運算,在實現邊緣處理的同時,有效降低延遲並提升能源效率。

更多資訊請參閱:ti.com/edgeAIti.com/MSPM0G5187ti.com/AM13E23019

TI的嵌入式處理產品組合擁有完整的開發工具支援,包含CCStudio™整合式開發環境(IDE)。透過內建的生成式AI功能,工程師能以自然語言加速程式碼開發、系統配置與除錯;此功能結合了TI資料與業界標準模型及AI代理。整體而言,TI正加速推動邊緣AI於各類電子裝置中的應用,範圍涵蓋從穿戴式健康監測裝置、家用斷路器的即時監控,到人形機器人的實體AI。上述端對端創新解決方案,將於3月10日至12日在embedded world 2026的TI展位展出。

TI嵌入式處理與DLP®產品資深副總裁Amichai Ron表示:「TI在50年前發明了數位訊號處理器技術,為今日的邊緣AI處理奠定了基礎。如今,TI透過將TinyEngine NPU整合至完整的微控制器產品組合中,包含通用型及高效能即時型MCU,正引領下一階段的技術創新。透過在軟體、開發工具、裝置與生態系統中導入AI技術,我們使每位客戶與每項應用都能輕鬆取得並使用邊緣AI。」

TECHnalysis Research總裁兼首席分析師Bob O’Donnell表示:「儘管全球多數目光聚焦於大型SoC的AI加速與NPU,但事實證明,許多最具潛力且影響深遠的AI應用,其實可以在MCU等小型晶片中實現。邊緣架構的AI加速技術,不僅能提升消費裝置的智慧化程度,更能提升工業裝置的運作效率。此外,若能將這些晶片與『利用AI來構建AI』的開發工具相結合,將能協助更多的工程師與裝置設計師,更輕鬆地應用AI加速功能。」

指尖上的先進智慧

消費者始終期待日常科技產品具備更高智慧,從健身穿戴式裝置到家用電器與電氣系統皆不例外。然而,過去許多工程師認為,受限於高昂成本、功耗需求與編碼要求,AI功能僅適用於高端應用。TI全新MSPM0G5187 Arm® Cortex®-M0+ MCU的推出,對嵌入式設計人員而言是一項根本性的轉變,讓邊緣AI能夠應用於各類更簡易、輕巧且符合成本效益的裝置中。

TinyEngine NPU 可進行本機運算,與執行應用程式碼的主CPU並行處理神經網路運算。與未配備加速器的同類MCU相比,此硬體加速技術具有以下優勢:

  • 最大程度縮減快閃記憶體佔用空間。
  • 單次AI推論延遲最多可降低90倍。
  • 單次AI推論功耗可降低達120倍以上。

此效率水準使資源受限的裝置(包含可攜式電池供電產品)具備處理AI工作負載的能力。MSPM0G5187 MCU單價低於1美元(以1,000件量產數量計),為其他MCU或處理器架構提供經濟實惠的替代選擇,進而降低系統與營運成本。

如需更多資訊,請閱讀應用介紹「邊緣AI加速的Arm Cortex-M0+ MCU如何為電子產品帶來更強大的運算能力」。

即時控制結合AI加速,適用於多馬達系統

在電器、機器人與工業系統中,馬達控制應用對智慧功能的需求與日俱增,例如自適應控制與預測性維護;然而,過去實現這些功能往往需要複雜的多晶片設計。憑藉TI在C2000™即時MCU產品組合中長達二十餘年的馬達控制技術領先優勢,全新推出的AM13Ex MCU成為業界首款將高效能Arm® Cortex®-M33核心、TinyEngine NPU與先進即時控制架構整合於單一晶片中的產品。

這種高整合度讓設計人員能同時執行複雜的馬達控制與AI功能,無需額外的外部元件,進而將物料清單(BOM)成本降低高達30%。主要性能優勢包括:

  • TinyEngine NPU:能為多達四個馬達維持精確的即時控制迴路,同時執行自適應控制演算法,以實現負載感測與功耗最佳化。
  • 整合式三角數學加速器:其計算速度較傳統CORDIC演算法快10倍,可提供更精確且靈敏的馬達控制效能。

如需更多資訊,請閱讀技術文章「在工業自動化和家用電器設計中實現邊緣AI驅動的馬達控制」。

輕鬆訓練、最佳化與部署AI模型

TI的CCStudio™ Edge AI Studio為這兩個MCU系列提供支援。這是一個免費的開發環境,能簡化TI嵌入式處理產品組合中的模型選擇、訓練與部署。此邊緣AI開發工具鏈為工程師提供了極高的靈活性,無論是透過硬體或軟體實作,皆能在TI MCU上高效執行AI模型。目前,該工具已內建60多種AI模型與應用範例,協助開發人員快速將邊緣AI部署至各類裝置中,未來亦將持續推出更多模型與功能。

TI於embedded world 2026的展示:

在embedded world 2026的3A展廳131號展位,TI將展示如何透過AI技術協助工程師加速開發時程、提升邊緣AI效能,並在工廠、建築物與車輛等應用場域部署AI。此外,TI合作夥伴生態系統也將是展出重點,該生態系統提供完整的基礎架構,協助客戶將創新的嵌入式解決方案快速推向市場。欲了解更多資訊,請參閱:ti.com/ew

封裝、供貨狀況與定價

  • MSPM0G5187 MCU現已於TI.com開放量產數量訂購,AM13E23019 MCU則提供預量產數量。預計至2026年底,將陸續推出更多封裝與記憶體配置版本,且提供多種付款與運送方式。

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為全球半導體公司,致力於設計、製造及銷售類比與嵌入式處理晶片,應用市場涵蓋工業、汽車、資料中心、個人電子設備及通訊設備。在我們的核心價值裡,我們抱持著以半導體讓電子產品更加經濟實惠的熱情,打造更美好的世界。這份熱情至今依然不變,每一代創新都是以上一代為建置基礎,致力於讓我們的技術更可靠、更經濟實惠、更低功率,使半導體更加普及地應用於各式電子產品中。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

商標

DLP、TinyEngine、CCStudio與C2000為德州儀器的商標。所有其他註冊商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構
18 Mar 2026 | 產品與技術

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構

TI的完整電源解決方案涵蓋多項具業界領先規格的突破性參考設計

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用
11 Mar 2026 | 產品與技術

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用

全新MCU搭載TinyEngine™ NPU,結合TI完善的AI硬體、軟體與開發工具,讓工程師能於各種裝置中輕鬆部署智慧運算

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.