TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構

TI的完整電源解決方案涵蓋多項具業界領先規格的突破性參考設計

18 3 月 2026 | 產品與技術

TI的800 V直流電源架構最大化電源路徑的轉換效率與功率密度,實現更具擴展性與可靠性的AI資料中心運作。

新聞焦點:

  • TI與NVIDIA共同開發了適用於下一代AI資料中心的完整800V直流電源解決方案。
  •  TI在本次合作中展示了一套僅需兩個轉換級即可從800V降至處理器電壓的電源架構。
  • TI將於NVIDIA GTC 2026展示其800V直流電源解決方案。

(台北訊,2026年3月18日)德州儀器(TI)今日發表一套完整的800V直流電源架構,專為基於NVIDIA 800V直流電源參考設計的下一代AI資料中心而設計。此解決方案將於2026年3月16日至19日於NVIDIA GTC展出。TI將展示其類比與嵌入式處理技術如何支援NVIDIA推動AI資料中心高電壓系統發展。

TI高壓電源業務副總裁暨總經理Kannan Soundarapandian表示:「AI運算需求的指數型成長,迫使我們重新思考資料中心的供電問題。我們先進的800V直流電源架構代表一項關鍵突破:幫助資料中心業者應對當前的電源挑戰,並為未來的AI工作負載預做準備。透過與NVIDIA的合作,我們協助加速AI基礎建設的部署,以提升其可擴展性與可靠性。」

解決AI基礎建設中的關鍵電源挑戰

隨著AI工作負載持續驅動前所未有的資料中心電力需求,傳統電力配送架構已面臨極限。為應對這些挑戰,TI的800V直流電源架構最大化電源路徑的轉換效率與功率密度、簡化電源架構,並賦能更具擴展性與可靠性的AI資料中心運作。

TI的突破性方案僅需兩個轉換級,即可將800V降壓至GPU核心所需電壓:首先透過緊湊的800V至6V隔離匯流排轉換器實現更高峰值效率,再經由6V至1V以下的多相降壓解決方案,逐代提高電流密度。這套精簡架構完整支援NVIDIA的參考設計。

完整電源解決方案

TI於NVIDIA GTC展出的完整800V直流電源架構解決方案包括多項具業界領先規格的突破性參考設計:

  • 800V熱插拔控制器:可擴展的熱插拔解決方案,提供800V電源軌輸入保護。
  • 800V至6V DC/DC匯流排轉換器:高密度解決方案,搭載整合式GaN功率級,於運算托盤應用中實現97.6%峰值效率與大於2000W/in³的功率密度。
  • 6V至1V以下多相降壓轉換器:專為先進GPU核心打造的高電流解決方案,功率密度優於12V設計,並搭載雙相功率級。

此外,TI還將展示適用於AI伺服器的30kW 800V高功率密度AC/DC電源供應器,以及採用雙電層電容器超級電容單元、功率密度達40W/in³的800V電容器組單元(CBU)。TI亦將展示用於運算托盤電源轉換的800V至12V DC/DC匯流排轉換器。

加速下一代AI資料中心的發展

隨著AI與邊緣運算帶動資料中心產業持續成長,TI的類比與嵌入式處理技術提供了高效驅動與管理先進AI工作負載的關鍵需求。從固態變壓器、側載模組與伺服器IT機架,乃至冷卻分配單元,TI可擴展的半導體解決方案正為未來AI基礎建設的部署鋪路。

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為全球半導體公司,致力於設計、製造及銷售類比與嵌入式處理晶片,應用市場涵蓋工業、汽車、資料中心、個人電子設備及通訊設備。在我們的核心價值裡,我們抱持著以半導體讓電子產品更加經濟實惠的熱情,打造更美好的世界。這份熱情至今依然不變,每一代創新都是以上一代為建置基礎,致力於讓我們的技術更可靠、更經濟實惠、更低功率,使半導體更加普及地應用於各式電子產品中。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

相關新聞稿

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構
18 Mar 2026 | 產品與技術

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構

TI的完整電源解決方案涵蓋多項具業界領先規格的突破性參考設計

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用
11 Mar 2026 | 產品與技術

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用

全新MCU搭載TinyEngine™ NPU,結合TI完善的AI硬體、軟體與開發工具,讓工程師能於各種裝置中輕鬆部署智慧運算

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.