AC 逆變器是業界無感測器扭力和速度控制應用的經典首選元件。能源等級 IES2 的節能 AC 逆變器有助於減少全球能源足跡,而具高 EMC 抗擾性的高可靠度 AC 逆變器則可減少系統停機時間。我們的工業級產品具備許多功能,例如高效率電源轉換的廣泛溫度範圍、隔離式電流與電壓感測、低延遲即時控制、多協定工業通訊和電容式隔離技術,包括我們提供功能安全、符合功能安全標準和功能安全認證的產品。
為什麼選擇 TI 做為 AC 變流器和 VF 驅動器系統設計?
實現準確的無感測器速度和扭力控制
我們精準的類比技術和高達 800 MHz 的即時微控制器,可實現扭力和速度控制,並結合先進的訊號處理,以進行準確的即時馬達控制。
能源效率最大化
我們的電源和即時控制解決方案可以提高功率密度,從而實現更小的外形尺寸,達到 IES2 效率等級,同時實現更小的全球能源足跡。
獲得可靠性高且具功能性的安全性
我們的基本隔離與強化隔離技術包含驅動式安全功能,可減少非預期的危險的移動。
設計更有智慧、能源效率更高的 AC 逆變器和 VF 驅動器
設計有效率且可靠的即時控制系統
我們的單核心與多核心微控制器 (MCU) 具備整合式即時馬達控制周邊設備、數學加速器、可編程即時處理器和可配置邏輯區塊賦能:
- 附帶低延遲與高頻寬晶片對晶片介面的熱側與冷側控制的架構
- 準確且穩健的無感測器扭力與速度控制
- 平行執行控制、通訊和預測性維護演算法
- FOC 和直接扭矩控制的運算時間小於 1µs,可實現符合 IEC61800-9 標準的最高能源效率等級 IES2。
- 具備整合式工業通訊和即時控制周邊設備的單晶片 MCU,無需外部 FPGA。