什麼是《類比設計期刊》?
Analog Design Journal - Issue 2, 2026
The newest Analog Design Journal is out now. Check out the latest insight from our technical experts on analog circuit design technologies and emerging applications.
《類比設計期刊》- 2026 年第 1 期
最新《類比設計期刊》文章
作者:Leaphar Castro(成員集團技術人員)和 Anant Sinha(高速放大器應用工程師)
在自動機器人和工業自動化中,瞬間偵測錯誤可能意味著錯過障礙物、檢查失敗,以及安全性受損。上升和下降時間、傳播延遲和脈衝至脈衝穩定性都會產生時序錯誤,這些錯誤在每秒數千個脈衝中不斷累積。本文逐步說明實際設計步驟,包括輸出電流設定、偏壓電壓尺寸調整及阻尼網路最佳化,以抑制寄生振鈴。實驗室結果確認上升和下降時間 <1ns、傳播延遲變化 <50ps 和脈衝至脈衝振幅變化 <2%,進而在實際條件下實現毫米級的空間解析度。
作者:Mark Allen Esquillo(行銷經理)與 Carter Pollan(高壓電源應用工程師)
設計電動車、數據中心和再生能源系統的電力電子裝置,表示需在縮小尺寸中擠下更高的性能,因為電路板空間、熱餘量和電氣雜訊幾乎不允許任何錯誤。離散式返馳轉換器迫使工程師同時平衡變壓器尺寸、EMI 濾波和散熱管理,延長開發時間,並消耗寶貴的電路板面積。IsoShield™ 技術透過將變壓器、切換 FET 和隔離層嵌入單一精巧封裝中,以克服這些取捨,進而將解決方案面積縮減高達 70%,散熱改善高達 30%,並減少 >90% 振動引起的機械扭矩,同時只需最少的外部濾波,即可符合 CISPR 25 第 5 類要求。
作者:Bhavesh Rathod(無線基礎設施應用工程師)
在密集的 5G mMIMO 天線陣列中,要從中榨出多吉位元吞吐量與亞毫秒級延遲,讓工程師面臨根本性挑戰。要實現這一性能,每個傳輸和接收路徑都需要在每個電源週期、連結重新初始化和啟動事件中維持確定性相位關係 —— 即使小錯誤也會在數十個天線上快速累積,破壞預編碼向量、降低波束準確度並削弱整體網路性能。三種實際的同步方法(單次 sysref 模式、GPIO 式 sysref 鎖存和 NCO 頻率選擇)可解決這些取捨,並提供詳細的硬體排序,以在 64 至 128 天線無線電設計中,跨低於 6GHz 和毫米波頻帶實現相位同調波束成形。
適用於圖騰柱免橋接 PFC 的創新 CCM-TCM 多模控制方法
作者:Bosheng Sun(系統工程師)
80 Plus Ruby 是最新、最嚴苛的數據中心 PSU 效率認證,加上高功率密度要求,使工程師面臨兩種競爭的 PFC 控制方法的取捨 —— CCM 可提供高功率密度,但會產生高切換損耗,而 TCM 可實現零電壓切換 (ZVS),但需要多相交錯,會造成尺寸增大與成本上升。多模方法會在電流需求最高的 AC 電壓峰值附近執行 CCM,接著在電流下降的零交點區域附近自動切換至 TCM 和 ZVS,以繞過此取捨。在 3.6kW GaN 型設計上測試,可提供超過 180W/in³ 的功率密度,與傳統 CCM 相比,輕負載效率提升高達 2% 以及無失真模式轉換 —— 包括 80 Plus Ruby 首次引進的全新 5% 負載要求。
作者:Ahmed Noeman(精密放大器系統工程師)
隨著 PLC 模組將更多通道封裝在更狹小的元件封裝中,4-20mA 電流輸出級中的功耗悄然成為一場熱管理危機 —— 無論負載條件為何,固定供應電壓會在每通道浪費數百毫瓦。透過追蹤輸出電壓並將空餘空間調整至所需的最小值,即可直接解決此問題,並在不犧牲訊號品質的情況下減少 >50% 通道功耗。本文逐步說明工程師如何選擇 DC/DC 轉換器、回饋網路設計和用於適應性電源控制的差動放大器實作,並以確認功率損耗低於 180mW 的測量結果、75% 至 90% 之間的 DC/DC 效率,以及在完整 4-20mA 輸出範圍中的 17.5 至 18.2 位元 RMS 解析度為支撐。
作者:Soufiane Bendaoud(精密放大器高級業務開發經理)
設計工程師在診斷 ADC 性能不足時照例會忽略運算放大器,但是不良的驅動器選擇會在根本原因顯而易見之前,靜悄悄削弱訊號雜訊比 (SNR)、動態範圍和有效位元數 (ENOB)。這些參數與 ADC 互動,會在單一轉換完成前堆疊誤差,因此選擇運算放大器會比多數設計人員預期更為重要。對於漸近法暫存器 (SAR) 和 ΔΣ ADC 拓撲的模擬結果和實際電路範例,提供了可重複的架構,可將精密 ADC 驅動器和訊號鏈性能最佳化。
您在尋找先前的《類比設計期刊》嗎?
《類比設計期刊》- 2025 年第 2 期
本期涵蓋 48V AI 伺服器保護、PFC 突波電流控制,以及能源計量中的隔離式電流感測。
《類比設計期刊》- 2025 年第 1 期
本期涵蓋的主題包括跳頻方法、相關取捨及運算放大器穩定性。
《類比設計期刊》- 2024 年第 3 期
本期涵蓋的主題包括跳頻方法、相關取捨及運算放大器穩定性。
《類比設計期刊》歸檔檔案
技術諮詢委員會
TI 的《類比設計期刊》技術諮詢委員會由資深業界人士組成,協助指導我們的深入技術內容。他們的目標是尋找最新且與您設計相關的主題,並建議作者如何詳盡回答您最迫切的問題。
Robert Taylor
我喜歡擴展知識,以及透過排除學習過程中的障礙來教導新工程師。
Lawrence Cotton
我一直對事物的運作方式感興趣。為複雜問題尋找簡單的解決方案,促使我成為一名工程師。
Colin Wells
[在達拉斯德州大學註冊時] 我參與了機器人和教學。我的嗜好是園藝、釣魚和修理大小型引擎機械。
Technical Resources
The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics
還在尋找更多類比支援?
TI 的《類比設計期刊》技術諮詢委員會由資深業界人士組成,協助指導我們的深入技術內容。他們的目標是尋找最新且與您設計相關的主題,並建議作者如何詳盡回答您最迫切的問題。
《類比設計期刊》文章
瀏覽所有類比相關文章,幫助您快速解決設計問題。
類比影片與訓練
我們的線上教學影片由淺入深,可協助您利用 TI 產品、工具、軟體及應用進行設計和開發。探索我們的資料庫並探索訓練教材,包括放大器和 zeta 轉換器等各種內容。