我們有各種資源可在電路板設計流程中為您提供協助,讓您加快上市時間。善用我們多樣化的工具、模型與模擬器來選擇適當的積體電路、識別外部元件和數值、分析您的系統級或產品級設計,甚至可將其匯出至您最愛的電腦輔助設計 (CAD) 環境。爲了驗證您的設計,PSpice® for TI 模擬工具包括豐富的 TI 裝置模型庫。藉由 WEBENCH® Power Designer、處理器電源選擇器、Power Stage Designer™ 軟體工具和主動濾波器設計工具等額外工具,您可以執行快速計算和模擬,以協助預測和了解您的設計性能。
簡化設計流程
縮短設計時間
在幾分鐘內找出您的裝置、識別外部元件,並從元件或系統層級進行模擬,進而加快上市時間。
便利性
我們的免費設計與模擬軟體能協助您預測設計效果,無需親自動手焊接。
可靠性
我們有專業的類比及嵌入式處理工程師負責開發及維護設計工具,因此您可以對結果充滿信心。
可靠性
我們有專業的類比及嵌入式處理工程師負責開發及維護設計工具,因此您可以對結果充滿信心。
設計工具
WEBENCH Circuit Designer
WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具
Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。
- 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
- 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
- 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
- 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
- FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
- 電容器電流共享計算機顯示 (...)
模擬工具
PSPICE-FOR-TI
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。免費提供 PSpice for TI 包含業界最大的模型庫之一 (...)
電路設計和子系統
類比電路
了解如何利用我們完整的子電路構想資料庫,簡化及加快系統設計。我們的類比工程師電路寶典在兩本使用簡單的電子書中,提供了 60 多個放大器和 40 多個資料轉換器子電路設計。每個電路都可以輕鬆調整以滿足您的特定需求 (...)
200+
計算工具
5
模擬工具
500+
模擬模型
190+
電路設計