隔離式介面(隔離式 RS-485 與隔離式 CAN):新產品概覽

了解我們的隔離產品組合,並概略了解部分新的隔離式介面產品。

00:26:49|30 4月 2025

了解我們的隔離產品組合,並概略了解部分新的隔離式介面產品。本介紹涵蓋新的隔離式 RS-485 收發器,其中包括雜訊抗擾、5 kVrms ISO14xx 系列,以及可大幅節省電路板空間的 3 kVrms ISO1500。此外,我們也會特別說明具有 70 V 匯流排故障保護的 ISO1042 EMC 最佳化隔離式 CAN FD 收發器。