影片系列

C2000™ SysConfig

SysConfig 是德州儀器生產的開發工具,可加速 C2000 微控制器的開發工作。其提供一整套的完整公用程式,可用於配置裝置針腳和初始化裝置周邊設備,一切皆包含在易於使用的圖形介面中。SysConfig 也會自動管理裝置資源,並產生潛在的錯誤訊息,以確保正確配置和初始化 C2000 裝置。這套強大的工具簡化了 C2000 LaunchPad 與 controlCARD 的開發工作,而自動化裝置至裝置轉換軟體讓 SysConfig 成為入門級及專業 C2000 開發人員的最佳選擇。

C2000™ SysConfig:概覽

這是 C2000™ SysConfig 影片系列的第一支影片。在不到 5 分鐘的時間內,瞭解 SysConfig 工具最重要的優點

00:04:55|22 4月 2022

這是 C2000™ SysConfig 影片系列的第一支影片。在不到 5 分鐘的時間內,瞭解 SysConfig 工具的三個最重要優點,以及其如何大幅簡化 C2000™ 開發程序。

SysConfig 透過其使用者介面,提供直覺且便利的程式碼產生。使用者可透過各式各樣的輸入方塊和下拉式選項,配置 C2000 裝置的初始化設定,SysConfig 工具將自動產生裝置配置所需的相關 DriverLib 程式碼。

SysConfig 也內建 PinMux 功能,可自動將針腳指派給裝置模組。此外,SysConfig 也可建立可攜式程式碼,簡化裝置到裝置的轉換。SysConfig 可在各種使用者平台上使用。