影片系列

負載開關深度訓練

本影片系列將以技術層面深入探討您系統中 TI 負載開關相關的所有主題。其中將詳細說明多種不同功能,例如轉換速率控制、快速輸出放電和電流限制。此外也會講解裝置選擇和特定汽車應用實例考量,以展現 TI 負載開關產品的廣泛性。
檢視系列

負載開關深度訓練

Load switch overview (1)

Selecting a device (1)

Automotive load switches (1)

負載開關簡介

深入探索德州儀器負載開關產品組合的概覽,以及所提供的部分常用功能,以改善分離式設計。

00:07:12|22 8月 2023

在此訓練中,我們會說明負載開關的基礎,並從技術層面詳述使用整合式 TI 負載開關的主要優點。我們會詳細檢視並解說德州儀器負載開關的多項功能,例如使用 CT 針腳的可調整電壓轉換速率、快速輸出放電 (QOD) 等,以及電流限制功能。