影片系列

Linux 版處理器 SDK 中的精確時間協定 (PTP)

了解 Linux 版處理器 SDK 中包含的 PTP。

Linux 版處理器 SDK 中 PTP:時間同步的需求

本訓練將介紹以 Sitara 處理器為基礎的工業通訊在高可靠性、低延遲網路上進行時間同步的需求。

00:05:28|30 4月 2025
本訓練介紹工業通訊中高可靠性、低延遲網路的時間同步需求。這是更廣泛的訓練系列的一部分,涵蓋使用 Sitara 處理器 (AM335x、AM437x 和 AM57x) 和處理器 SDK Linux 實作精確時間協定 (PTP)。