影片系列

Type-C PD 於工業電腦與電子銷售系統的應用

本課程介紹 Type C 在工業上的應用。由 USB 的演進開始,並詳細說明 Type C 的通訊協定、電源傳輸協定以及應用案例。

乙太網路供電 (PoE) 技術於網路攝影機的應用 - 1

本課程簡介了乙太網路供電的網路攝影機應用。課程分為五個部分:IP 攝影機系統的應用與 PoE 線路設計、什麼是 PoE 以及其應用、PoE 的工作原理、Ethernet 聯盟介紹以及 PoE 實際案例分享。

00:18:28|05 12月 2019
本段課程介紹了網路攝影機的設計範例,並介紹了 PoE 的電路設計。接著深入淺出地說明以待網路供電 (PoE) 原理,以及使用 PoE 的好處與應用。