我們提供您使用 TI 車用無線連線裝置進行設計的首選資源與概覽。輕鬆評估我們的硬體和軟體產品。在設計過程中與我們的工程師和合作夥伴互動,並快速獲得支援。

Software

TI SimpleLink™ SDK 為車用無線連線解決方案的開發提供了可擴充的全方位軟體套件。TI 始終如一地維護 SDK,以確保其符合最新的 Bluetooth® 核心規範並獲得認證。

SimpleLink 低功率 SDK 系列的設計旨在支援下列裝置的系列產品

  • 適用於 CC23xx-Q1 和 CC27xx-Q1 裝置的 SimpleLink 低功率 F3 SDK 
  • 適用於 CC264x-Q1 裝置的 SimpleLink 低功率 F2 SDK

Resource Explorer 是一種基於 Web 的工具,用於快速瀏覽和存取必要的軟體和文件。搭配 CCS 雲端後,使用者無需下載及安裝本機軟體,即可在評估硬體上執行範例及示範。

IDE、配置、編譯器或偵錯程式

CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境

CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE) 是 TI 廣泛的 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是用於 TI 微控制器、處理器、無線連線裝置及雷達感測器的整合式開發環境。CCStudio IDE 可用作桌上型或雲端型應用程式。雲端版本免去了大量軟體下載。此外,由於此工具建立在 Eclipse Theia 架構上,因此 VS Code® 使用者對此介面十分熟悉。如果您選擇直接使用 VS Code,也可以在市集中找到 TI 提供的 VS Code 擴充套件,可支援特定裝置。

AI 驅動開發
CCStudio IDE 整合業界標準的 AI (...)

軟體程式設計工具

UniFlash 快閃記憶體編程工具

UniFlash 是 TI 龐大 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是一款用於在 TI 微控制器與無線連線裝置上對晶片內快閃記憶體進行燒錄,以及在 TI 處理器上對板載快閃記憶體進行燒錄的軟體工具。UniFlash 提供圖形化介面與命令行介面,並可在桌面上或雲端中執行。

UniFlash 可從 CCStudio™ 開發人員區上的雲端執行,或在下載後於 Windows®、Linux® 和 macOS® 電腦中使用。

請注意,mmWave、AMx、K2G 和 J7 裝置不支援 macOS。AMx、K2G 和 J7 裝置僅於命令列上支援。

計算工具

藍牙功率計算機工具

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
計算工具

SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 應用程式,功用在於協助射頻系統的設計人員在為所有 TI CC1xxx 及 CC2xxx 低功耗射頻裝置設計過程中,能在早期階段輕鬆評估無線電。此程式簡化了配置暫存器值和命令的產生,以及射頻系統的實際測試和除錯。

SmartRF Studio 支援下列 TI 裝置:

 

資源

TI LaunchPad™ 開發套件的設計旨在讓您透過隨插即用功能輕鬆編程和偵錯。使用符合法規要求的硬體,測試我們可擴充產品組合的所有功能。我們的開發套件可在線上及離線模式無縫運作,可協助您更快地將產品推向市場。

德州儀器 XDS110 偵錯器這款工具可針對與車用無線微控制器 XDS 相容的裝置進行編程與偵錯。提供各種不同版本

  • XDS110 設計為透過 20 針腳邊緣連接器直接連接到分離式 Launchpad 開發套件,也可用於對其他使用 XDS110 OUT 連接器的 LaunchPad 開發套件和 XDS 相容裝置進行偵錯。
  • LP-XDS110ET 增加了功率量測電路、可支援 EnergyTrace™ 軟體。

 

與我們的專家合作

SimpleLink 硬體設計審核流程提供一對一接觸的方式,並由主題內容專家協助審查您的設計,提供您寶貴的意見。請遵循簡單的三步驟流程申請審核。

使用符合車用資格的第三方模組,只需最少的設計工作,就能為您的產品增加無線連線能力。

LaunchPad™ 開發套件

開發板

多標準 SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC26x2R LaunchPad™ 開發套件

‌這款 LaunchPad™ 用於加速 SimpleLink Bluetooth® 低功耗 CC2642R 無線 MCU 和 SimpleLink 多重標準 CC2652R 無線 MCU 的開發,支援 Bluetooth、Zigbee® 和 Thread。‌軟體支援由 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 軟體開發套件提供。

開發板

適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件

此 LaunchPad™ 開發套件可加速開發具備整合式功率放大器與無線電支援以進行 2.4GHz 操作的裝置。LaunchPad 配備符合 AEC-Q100 規範的無線微控制器 (MCU),可支援汽車應用的 Bluetooth® 低功耗(5.3 與即將推出的版本)。這是一款分離式 LaunchPad™ 開發套件,因此不包含 XDS 偵錯器。建議的偵錯器爲 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。

偵錯和編程工具

開發套件

XDS110 LaunchPad™ 開發套件偵錯器

The LP-XDS110 LaunchPad 開發套件偵錯器,是可對德州儀器 (TI) 微控制器、微處理器和 DSP XDS 相容產品進行編程和偵錯的工具。The LP-XDS110 設計為透過 20 針腳邊緣連接器直接連接到分離式 Launchpad,也可用於對其他使用 XDS110 OUT 連接器的 LaunchPad 和 XDS 相容裝置進行偵錯。

開發套件

具有 EnergyTrace™ 軟體的 XDS110ET LaunchPad™ 開發套件偵錯器

LP-XDS110ET LaunchPad 開發套件偵錯器可用於對德州儀器 (TI) 微控制器、微處理器和 DSP XDS 相容裝置進行編程和偵錯。LP-XDS110ET 設計為透過 20 針腳邊緣連接器直接連接到分離式 Launchpad 開發套件,也可用於對其他使用 XDS110 OUT 連接器的 LaunchPad 開發套件和 XDS 相容裝置進行偵錯。LP-XDS110ET 增加了功率量測電路、可支援 EnergyTrace™ 軟體。

偵錯探測器

XDS110 JTAG 偵錯探測器

德州儀器 XDS110 是一種全新的偵錯探測器 (模擬器) 類別,適用於 TI 嵌入式處理器。XDS110 取代 XDS100 系列,可在單一 Pod 中支援更廣泛的標準 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。同時,所有 XDS 偵錯探針在所有配備嵌入式追蹤緩衝器 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中均支援核心與系統追蹤。  對於針腳上的核心追蹤,則需要 XDS560v2 PRO TRACE。

德州儀器 XDS110 透過 TI 20 針腳連接器(具有用於 TI 14 針腳和 Arm 10 針腳和 Arm 20 針腳的多轉接器)連接到目標電路板,並透過 USB2.0 (...)

SimpleLink Academy - 方便使用的實作訓練模組

SimpleLink Academy 提供方便使用的訓練模組,內容涵蓋基本設定到進階功能實作等各種主題,並逐步說明我們軟體開發套件 (SDK) 中的範例。

無線連線設計支援

我們的 E2E 論壇是工程師在設計過程每個步驟中尋求協助的必備資源。我們的工程師會回答您的技術問題並分享他們的知識,協助您快速解決設計問題。

我們對資格和上市流程的概述將有助於將您的最終產品推向市場。本文件應被視為參考資訊,由實際標準機構提供規範性要求。

合作夥伴

我們的合作夥伴是由備受尊敬且信譽卓越企業所組成的全球社群,其提供的產品與服務可充實我們的半導體產品解決方案。

產品與服務包括廣泛的系統模組、工程服務與開發工具,可協助您加速開發工作並縮短上市時間。