Software
立即開始評估與開發
使用我們的 LaunchPad 開發套件、任何支援的 IDE 及多個程式碼範例,評估您所選的無線通訊協定。不論是經驗豐富的開發人員還是剛接觸無線連線的新手,快速入門指南都可引導使用者運用我們的平台進行開發。
採用穩健的軟體平台開發電源最佳化的應用
我們在裝置產品組合中提供各種無線通訊協定,例如 Bluetooth® 低功耗、Zigbee®、Thread 及 Matter。SimpleLink™ 低功率 SDK 提供適合 2.4GHz 應用開發的全方位驅動器套件。每個無線通訊協定皆有專為低功耗最佳化的軟體堆疊,同時還能保有相同的裝置週邊設備驅動器。
使用您首選的作業系統進行開發
我們的裝置產品組合具有您熟悉的作業系統,可供您靈活高效地進行開發。無論您的應用需要簡單的裸機、FreeRTOS™ 效率或 Zephyr® 可移植性,您都可以根據您的確切需求量身打造軟體堆疊。
我們的 Zephyr 堆疊可提供完全經過認證、開源和可攜式 Bluetooth 解決方案,同時透過 TI 的 Bluetooth LE 控制器維持低功耗。透過 TI 管理的下游分支,我們確保 CC2340 和 CC2755 裝置能獲得更快速的交付、修復錯誤和受控的更新。
運用 Tuya 生態系統,加快上市時間
TuyaOS 是以 RTOS 為基礎的平台通用 IoT 作業系統。相較於使用 TI SimpleLink SDK 或 Zephyr RTOS 提供的 API,可以使用 TuyaOS 資料庫和抽象層來編寫您的軟體。如此一來,您的裝置就能和其他公司的 TuyaOS 智慧住宅裝置互通,而且可以從 Tuya 行動應用程式控制並連線至雲端。
在您偏好的 IDE 中進行開發
SDK 可搭配各種整合式開發環境 (IDE) 使用,藉此進行開發並且為應用偵錯。這些 IDE 在隨附的其他配置和偵錯工具協助下,可加速開發。
CCStudio™ IDE 以 Theia IDE 開放原始碼軟體架構為基礎
確保您的應用能夠如預期般正常運作
SmartRF Studio 旨在協助 RF 工程師在開發流程的早期階段輕鬆評估無線電。此程式簡化了配置暫存器值和命令的產生,以及實際測試和偵錯。
EnergyTrace 是一款能源式程式碼分析工具,可測量和顯示應用領域的能源使用狀況,有助於最佳化該應用以實現超低功耗。
至於 Bluetooth® 低功耗測試,TI Simplelink SDK 則提供 BTool。Btool 與 SmartRF Studio 類似,也可用來測試 RF 性能,但只要將特定韌體燒錄至電路板,便可透過 UART 傳送 HCI 命令來控制裝置。此外,開發人員也可運用 SimpleLink Connect 行動應用程式。
整合式開發環境
CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
偵錯工具
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 應用程式,功用在於協助射頻系統的設計人員在為所有 TI CC1xxx 及 CC2xxx 低功耗射頻裝置設計過程中,能在早期階段輕鬆評估無線電。此程式簡化了配置暫存器值和命令的產生,以及射頻系統的實際測試和除錯。
SmartRF Studio 支援下列 TI 裝置:
資源
EnergyTrace 技術
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
SimpleLink Connect 行動應用程式
SimpleLink Connect 行動應用程式是 Bluetooth® 低功耗應用範例,適用於搭配以下項目的行動裝置:
- 執行 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 的 CC23XX 裝置
- 連接至執行 CC33XX-SOFTWARE 之主機的 CC33xx 裝置
應用程式提供了基準,讓使用者可使用 iOS 或 Android 快速建置自己的行動應用程式。提供原始碼,便於客製化。
在同一裝置上納入應用和無線軟體,簡化您的設計
選擇整合處理器、週邊設備及無線電的單晶片解決方案,實現更小的模組化設計裝置系列中有各種接腳對接腳相容選項,可提供簡單的硬體移轉路徑。此外,這些裝置系列具有使用相同 SDK 的可擴充記憶體變體,讓您可以在不同產品上重複使用軟體。
為您的產品新增無線功能
對於閘道、存取點、橋接器及網路集線器等應用,需視軟體、相容性或處理需求而定,通常會需要比大多數微控制器 (MCU) 功能更強大的裝置。在大多數情況下,這些裝置不會內建無線通訊用的無線電。您可以作為主機傳送命令來控制無線 MCU,無須各自為主要處理器和無線 MCU 編寫軟體。這可簡化軟體邏輯,避免使用不同開發環境的需求。
將外部元件整合到單一模組並使用我們的無線認證,加快上市時間。將周圍的被動元件內部化可簡化您的製造供應鏈和設計工作。每個模組都通過全球主要監管機構的認證,可省去昂貴 RF 設備、工程及投資的需求。
AT 命令是用來控制 RF 模組的通用指令集。無論製造商是誰,AT 命令都能讓開發人員傳送和接收裝置與網路參數。此功能進一步簡化了使用 RF 模組時的設計流程,省去為無線 SoC 編寫軟體的需求,讓所有軟體都能集中在主機裝置上。
適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件
此 LaunchPad™ 開發套件可加速開發具備整合式功率放大器與無線電支援以進行 2.4GHz 操作的裝置。LaunchPad 配備符合 AEC-Q100 規範的無線微控制器 (MCU),可支援汽車應用的 Bluetooth® 低功耗(5.3 與即將推出的版本)。這是一款分離式 LaunchPad™ 開發套件,因此不包含 XDS 偵錯器。建議的偵錯器爲 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。
具有 EnergyTrace™ 軟體的 XDS110ET LaunchPad™ 開發套件偵錯器
LP-XDS110ET LaunchPad 開發套件偵錯器可用於對德州儀器 (TI) 微控制器、微處理器和 DSP XDS 相容裝置進行編程和偵錯。LP-XDS110ET 設計為透過 20 針腳邊緣連接器直接連接到分離式 Launchpad 開發套件,也可用於對其他使用 XDS110 OUT 連接器的 LaunchPad 開發套件和 XDS 相容裝置進行偵錯。LP-XDS110ET 增加了功率量測電路、可支援 EnergyTrace™ 軟體。
XDS110 LaunchPad™ 開發套件偵錯器
The LP-XDS110 LaunchPad 開發套件偵錯器,是可對德州儀器 (TI) 微控制器、微處理器和 DSP XDS 相容產品進行編程和偵錯的工具。The LP-XDS110 設計為透過 20 針腳邊緣連接器直接連接到分離式 Launchpad,也可用於對其他使用 XDS110 OUT 連接器的 LaunchPad 和 XDS 相容裝置進行偵錯。
合作夥伴
我們的合作夥伴是由備受尊敬且信譽卓越企業所組成的全球社群,其提供的產品與服務可充實我們的半導體產品解決方案。產品與服務包括廣泛的系統模組、工程服務與開發工具,可協助您加速開發工作並縮短上市時間。