使用 TI Wi-Fi® 或 Wi-Fi 和 Bluetooth® 低功耗組合裝置設計的首選資源和概覽,適用於 Linux 和 RTOS 系統。輕鬆評估我們的硬體和軟體產品。在設計過程中與我們的工程師和合作夥伴互動,並快速獲得支援。

Software

Our Wi-Fi® portfolio is built to provide connectivity for every system architecture. Find the right software for your design.

我們的 CC33xx 和 CC35xxE 系列 IC 可搭配執行 Linux 的 MPU 或執行 RTOS 的 MCU 使用。我們的配套 IC 專為複雜系統所設計,且無線 MCU 針對即時應用進行了最佳化。

Linux 是一款免費的開放原始碼作業系統,其靈活性和功能非常適合複雜的系統使用,但是需要更多的記憶體和更優越的處理能力。

RTOS 專為重視可預測性和時序的即時應用所設計。RTOS 具有確定性、輕巧的特色,並且針對資源有限的環境進行最佳化。

我們的無線 MCU 系列提供內建 MCU 的整合式解決方案,可以在晶片上直接執行應用程式

TI SimpleLink Wi-Fi 與 Bluetooth® 低功耗 (LE) 配套 IC 的設計可以整合任何執行嵌入式 Linux 的主機處理器。CC33xx Linux 驅動器可與 Linux 開放原始碼元件搭配使用,以啟用 Wi-Fi 功能並支援 HCI 介面,輕鬆整合 BlueZ 等外部藍牙 LE 主機堆疊。 

我們的配套 IC 包含完全嵌入式的 Wi-Fi 堆疊,可輕鬆地在任何 32 位元 MCU 中新增 Wi-Fi 和藍牙LE。TI 提供 RTOS 驅動器、配套 IC,以及適用多款主機平台的參考整合。TI 的驅動器整合主機上常見的開放原始碼網路和 BLE 堆疊,例如輕量 IP (LwIP) 堆疊、MbedTLS 及 NimBLE BLE 主機堆疊,可打造完整的 Wi-Fi 與藍牙 LE 解決方案。

TI SimpleLink CC35xx 系列裝置是功能強大的一體化 Cortex-M33 架構 MCU,並搭載整合式 Wi-Fi 6 和 BLE 5.4。TI 為 CC35xx 裝置提供全方位的 SDK,包括 FreeRTOS、Wi-Fi 和網路堆疊、預先認證的 BLE 堆疊、標準 TI 周邊設備驅動器,以及範例應用。

應用軟體及架構

SimpleLink Wi-Fi 工具箱

Wi-Fi 工具箱套件提供使用主機偵錯及監控 WLAN/Bluetooth® 低功耗韌體、執行 RF 驗證測試、執行法規認證測試的預先測試,以及除錯硬體與軟體平台整合問題時所需的所有功能。

應用軟體及架構

SimpleLink Connect 行動應用程式

SimpleLink Connect 行動應用程式是 Bluetooth® 低功耗應用範例,適用於搭配以下項目的行動裝置:

  • 執行 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 的 CC23XX 裝置
  • 連接至執行 CC33XX-SOFTWARE 之主機的 CC33xx 裝置

應用程式提供了基準,讓使用者可使用 iOS 或 Android 快速建置自己的行動應用程式。提供原始碼,便於客製化。

CC33xx 與 TI 處理器完美搭配,能夠快速開發 Linux Wi-Fi 和 BLE。

M2-CC3351 是一款 M.2 卡外掛程式評估模組,可透過 M.2 Type 2230 Key E 插槽連接至任何處理器,以進行測試和開發。

BP-CC3351 BoosterPack 可連接 TI LaunchPad 電路板,輕鬆整合 Wi-Fi 和 BLE 功能測試與性能評估

搭配使用 CC33xx 裝置與 MCU 主機,打造功能強大的嵌入式 IoT 產品。運用模組化 LaunchPad 生態系統,讓您可以靈活地將 CC33xx 連接至所選的 TI MCU 主機,例如 AM243x。 

使用模組化 LaunchPad 開發套件生態系統,開始評估一體化 CC35xx Wi-Fi 和 BLE 組合 MCU。

跟著 TI 認識 Wi-Fi 6

本影片系列將探索 Wi-Fi 的角色如何讓 IoT 連線順暢又有效率。深入認識 Wi-Fi 的演變,從誕生初期一路進展到 Wi-Fi 6,並一窺其成功背後的架構。

CC33xx WLAN 功能

進一步了解 CC33xx 系列裝置和 Wi-Fi® 功能,以及 TI 專屬的增強功能。

Wi-Fi 設計支援

我們的 E2E 論壇是工程師在設計過程每個步驟中尋求協助的必備資源。我們的工程師會回答您的技術問題並分享他們的知識,協助您快速解決設計問題。

合作夥伴

利用我們的第三方合作夥伴生態系統,充分提升效率並降低複雜度。我們值得信賴的第三方合作夥伴可協助簡化設計流程、加快上市時間,並將 RF 專業知識的需求降到最低。按一下圖示可前往專屬的合作夥伴頁面,探索我們合作夥伴提供的各項服務,包括創新軟體到完全整合的模組。