汽車產品

適合所有投影應用的汽車認證解決方案

parametric-filter檢視所有產品
德州儀器 DLP® 技術符合汽車應用標準,可爲汽車內部與外部顯示及照明應用的汽車設計人員提供卓越色彩、亮度、效率和對比度。DLP 汽車產品組合擁有可擴充平台,且在 -40°C 至 105°C 間可一致運作,讓解決方案能滿足汽車內外應用的各種亮度及解析度需求。運用 TI 豐富的投影機設計和製造生態系統,簡化設計流程並加快上市時間。

依類別瀏覽

探索精選應用

動態接地投影
利用 DLP 技術,即可在車輛周圍各處顯示動態內容
抬頭顯示器
透過直接對駕駛視野中的實際物體進行標示,改善駕駛對周遭的狀態感知
標題
DLP 技術擁有高達 130 萬畫素,讓頭燈得以最大限度地照亮道路並顯示清晰的符號
全像投影擋風玻璃儀錶板
將儀錶板資訊投影到擋風玻璃上,駕駛人無需將視線從路面移開

利用 DLP 技術,即可在車輛周圍各處顯示動態內容

現在,車輛能夠以前所未有的方式與道路使用者溝通。採用 DLP® 技術設計的小型車外燈可透過全彩視訊和影像 360° 投射車輛資訊和意圖、行人警報以及造型特色。

採用 DLP 技術的 DGP 的優點:

  • 可透過一個緊湊的低成本模組實現多種功能,其中包括造型與通訊
  • 可編程內容可隨時調整以支援新的使用案例
  • 高效率的光學設計可節省電力,實現更大的投影區域,營造出身臨其境的體驗

特色資源

產品
  • DLP2021-Q1 – Automotive 0.2-inch DLP® digital micromirror device (DMD)
  • DLP3021-Q1 – DLP® automotive 0.3-inch digital micromirror device (DMD)
  • DLPC120-Q1 – Automotive DLP® digital micromirror device controller for DLP3030-Q1 chipset
硬件開發
  • DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 evaluation module for dynamic ground projector
  • DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 dynamic ground projector evaluation module

透過直接對駕駛視野中的實際物體進行標示,改善駕駛對周遭的狀態感知

抬頭顯示器可將重要駕駛資訊直接投影至駕駛的視野中,因此可改善駕駛反應時間和狀態意識。可以顯示如車速、速度限制、導航提示等車輛資訊,以及如車道偏離和碰撞警告等進階安全功能。AR HUD 支援更長的投影距離,可在實際物體上進行標示,進而加快反應時間並簡化導航。

  • 優異的影像品質
  • 明亮、具電源效率的顯示器
  • 優異的太陽能負載性能
  • 支援偏光太陽眼鏡
  • 支援全像影像和波導

特色資源

產品
  • DLP3030-Q1 – DLP® automotive 0.3-inch digital micromirror device (DMD)
  • DLP5530S-Q1 – DLP® automotive functional safety 0.55-inch digital micromirror device (DMD)
硬件開發
  • DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 Picture Generation Unit (PGU) Evaluation Module
  • DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 Picture generation unit (PGU) projector evaluation module
設計工具和模擬

DLP 技術擁有高達 130 萬畫素,讓頭燈得以最大限度地照亮道路並顯示清晰的符號

汽車頭燈現在能夠在汽車前方投射圖案,從而最大限度地提高光輸出,同時最大限度地減少對其他駕駛人造成的眩光。DLP® 技術使頭燈具有超過一百萬個可尋址像素,從而最大限度地提高道路上的光線,並使清晰的符號,有助於與駕駛人進行溝通。

採用 DLP 技術高解析度高亮顯示的優點包括:

  • 支援主動調整頭燈系統和符號投影,以實現與駕駛人溝通
  • 可因應車輛品牌與個性化,實現複雜的歡迎場景
  • 在減少眩光的同時,最大限度地增加投射在道路上的光線

特色資源

產品
  • DLP5533A-Q1 – DLP® automotive 0.55-inch digital micromirror device (DMD)
  • DLPC230-Q1 – DLP® automotive digital micromirror device (DMD) controller for DLP553x-Q1 chipset
  • TPS99001-Q1 – DLP® system management & illumination controller for automotive exterior lighting
硬件開發
  • DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 light engine evaluation module
  • DLP5531Q1EVM – DLP® automotive high resolution headlight electronics evaluation module
技術資源

將儀錶板資訊投影到擋風玻璃上,駕駛人無需將視線從路面移開

利用全像影像和擋風玻璃膜整合技術方面最新的進展,汽車製造商現在可以選擇透過位於車輛儀錶板上的小型 DLP 投影儀將儀錶板資訊直接投影到擋風玻璃上。對於大型顯示,全像擋風玻璃儀錶組佔用的空間不到傳統抬頭顯示器的 1/10。

  • 包裝體積小 (< 1 升投影儀)
  • 具有雷射色域性能的 LED 照明
  • 投影儀可靈活放置
  • 無需擋風玻璃楔塊即可消除重影
  • 明亮 (>15k cd/m2) 的全彩顯示

特色資源

產品
  • DLP5530S-Q1 – DLP® automotive functional safety 0.55-inch digital micromirror device (DMD)
硬件開發
  • DLP5530PROJTGQ1EVM – DLP5530-Q1 Interior projector evaluation module with true green LED

為什麼要選擇 TI DLP® 汽車產品

checkmark

適合所有應用的投影解決方案

解析度、亮度、效率、對比、太陽能負載和色彩的性能領導者,可協助汽車設計人員實現汽車顯示器的夢想。

checkmark

簡化投影技術

DLP 技術的廣泛生態系統、直覺式軟體工具和 EVM,可幫助加快設計和上市時間。 

checkmark

受汽車產業信賴的技術

DLP 產品自 2017 年起就出貨至汽車產業,並完全符合汽車市場嚴格的操作與可靠性要求。

符合汽車應用標準的 DLP 技術

汽車應用的 DLP 技術

符合汽車應用標準的 DLP 技術可在 -40°C 至 105°C 操作溫度範圍中提供一致性能。

透過汽車認證,系統設計人員現在可以使用針對 AR-HUD、全像投影透明車窗顯示、高解析度前方照明和動態接地投影進行最佳化的 DLP 汽車晶片組,將獲奧斯卡獎的技術帶到駕駛的日常通勤中。DLP 技術的微型反射鏡每秒開啓和關閉數千次,以您喜愛電影院所使用的相同技術為基礎,實現生動、高解析度汽車顯示器。

請利用下方連結,開始了解我們針對您特定需求進行最佳化的產品。 

以 DLP 汽車技術進行開發

根據亮度、解析度和功能安全需求等準則選擇適當 DLP 汽車晶片組後,設計程序的下一步是開始進行投影機設計。除了電子作業外,也需根據目標應用考量光學、熱與機械需求。

我們提供多項服務,其中包括光學與機械設計審核、電路圖審核、投影機參考設計及穩固的生態系統,協助客戶將設計投入生產。

探索我們的生態系統合作夥伴

為了協助客戶評估及開發 DLP 汽車應用,TI 與光學設計業者密切合作,打造健全的開發生態系統。於下方進一步了解我們的生態系統。 

汽車產品 設計與開發

研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。

硬體

使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器 arrow-right

軟體

下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW) arrow-right

光學模組

選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度 arrow-right

教育資源

獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題 arrow-right

合作夥伴

與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件 arrow-right

設計與開發資源

Optical module
DLP® Products third-party search tools

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Reference design
Electronics and LED Driver Reference Design for Augmented Reality Head-Up Displays
This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing (...)
Reference design
DLP® auto headlight reference design
This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)

與汽車產品相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

DLPC231S-Q1
外部照明與投影產品

適用於 DLP553x-Q1 及 DLP462x-Q1 晶片組的 DLP® 汽車功能安全相容型 DMD 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 17.558

DLP4620S-Q1
顯示產品

適用於室內顯示應用的車用 0.46 吋 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)

約略價格 (USD) 1ku | 68.28

DLPC231-Q1
外部照明與投影產品

適用於 DLP553x-Q1 及 DLP462x-Q1 晶片組的車用 DLP® 車用數位微型反射鏡元件 (DMD) 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 16.685

DLP4621-Q1
外部照明與投影產品

適用於外部照明應用的車用 0.46 吋 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)

約略價格 (USD) 1ku | 66

DLP2021-Q1
外部照明與投影產品

車用 0.2 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)

約略價格 (USD) 1ku | 23.58