DLP 技術經過最佳化,可產生明亮的影像,因此無需負擔昂貴的螢幕成本即可實現電視功能。

雷射電視是一款採用雷射技術的可攜式短焦投影電視,DLP 技術針對雷射技術進行最佳化,可實現高亮度等級,這意味著消費者無需購買搭售的螢幕。DLP 雷射電視產品可提供高達 4K UHD 解析度的高亮度與銳利色彩。隨著平面顯示器尺寸變大,價格也隨著水漲船高。雷射電視提供了以經濟實惠的價格達到 100 吋以上的解決方案。

  • 高達 4K UHD 解析度
  • 光學效率高,用小產品實現大螢幕
  • 與固態照明 (雷射或 LED) 相容

特色資源

終端設備/子系統
產品
  • DLP780TE – 0.78 吋 4K UHD DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
  • DLP660TE – 0.66 英吋 4K UHD 2XLVDS DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)
  • DLP471TE – 0.47 英吋 4K UHD HSSI DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)
硬件開發
  • DLP471TEEVM – 適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP471TE 評估模組