以 PFC 控制器實現具高功率密度、高效率與低總諧波失真 (iTHD) 的小巧設計

隨著電視尺寸增加、寬度減少,我們的交錯式雙相功率因數校正控制器可在待機功率降到最低時,將功率密度與效率最大化。

優點:

  • 高達 800 kHz 的切換頻率可減少電感器足跡 (特別是高度)。
  • 交錯式設計可減少輸入電流漣波,並將電磁干擾和 iTHD 降到最低。
  • 轉換模式運作利用矽場效應電晶體將跨負載的功率損耗降到最低。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010015 – 94.5% 效率、500W 工業 AC-DC 參考設計
  • PMP21366 – 700-W 交錯轉換模式 PFC 參考設計
產品
  • UCC28064A – 具有高輕載效率的 Natural Interleaving™ 轉換模式 PFC 控制器
  • UCC28065 – 具有高頻切換功能的 Natural Interleaving™ 轉換模式 PFC 控制器