Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.
TPS2HCS08-Q1
高壓側開關

車用、雙通道 8-mΩ 智慧型高壓側開關,具備 I²T 線路保護、低 IQ 模式和 SPI

TXG1042-Q1
電壓轉換器

具有 2/2 配置的車用 ±10V、4 位元固定方向接地位準轉換器

ADS9327
Precision ADCs

Two-channel, simultaneous-sampling, 16-bit 5MSPS SAR ADC in small package

OPA810-Q1
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

車用 27V、140MHz、單通道、高性能、RRIO FET 輸入運算放大器

LMK5C23208A
時脈網路同步器

具備 JESD204B/C 與 BAW VCO 的雙 DPLL、三 APLL、雙輸入、18 輸出的網路同步器

14 4 月 2025 | 部落格
現今的半導體如何驅動目前與未來自駕車的發展藍圖
閱讀更多

我們的熱情

在我們的核心價值裡,我們抱持著以半導體讓電子產品更加普及的熱情,打造更美好的世界。 我們至今仍懷抱這份熱忱,繼續在積體電路領域中引領進步。 每一代創新都以前一代為基礎,使我們的技術能夠更精巧、更有效率、更可靠且更加普及,不僅開創新市場,也讓半導體能應用在各種電子裝置上。對我們而言,這就是 工程上的重大進展。

arrow-right 關於我們
arrow-right 我們的責任

加入我們的團隊

我們的工作富有挑戰性且步調快速,我們的員工成就公司的卓越。您想要改變世界並熱愛您的工作嗎?加入我們。

搜尋職缺

我們對於企業公民責任的承諾

90%

售出的半導體產品均為綠色產品,並符合業界低鹵規定。

100%

對於我們實現女同性戀、男同性戀、跨性別者與酷兒員工平等的承諾,人權戰線 (Human Rights Campaign) 已連續六年給予 100% 的企業平等指數評分。

100

經 Barron’s 雜誌連續第四年評選獲得 100 大永續企業獎。

23%

2015 年到 2022 年的溫室氣體 (GHG) 排放降低 23%,朝我們 25% 的降低目標持續進步。

90%

2022 年有 90% 的固體廢棄物材料免於送入掩埋場。

$5200

與 TI 基金會、TI 員工與退休員工合作捐出 $5200 萬慈善捐款支持當地社群,其中有超過 $1400 萬做為教育之用。

*截至 2022 年的正確數字