TI.com 是否為合格製造商清單 (QML) Class Q 和 Class V 裝置提供日期代碼選擇?
TI.com 提供服務費用的日期代碼選擇。這些密封裝置使用批次日期代碼搭配完整裝置產品編號,以利追蹤。您可以根據輸入的數量和可供應庫存,在下拉式選單中找到日期代碼選擇項目。
根據美國軍事性能規格 MIL-PRF-38535,批次出廠日期代碼格式化為四個字元的年-年-週-週 (YYWW) 加上選用後置字元 (YYWWAA),用以表示同一裝置在同一週組裝的多個批次或子批次拆分;例如 2010A、2010B 或 2010BA。您可以使用關聯的 YYWWAA 來追蹤特定批次及關聯品質符合性檢查 (QCI) 報告。
附註:
- 關聯的 YYWW 日期代碼僅用於庫存時限控制,不支援個別批次的可追溯性。
- TI 批號是系統指派的。
- TI 不支援客戶預先指派的批次控制碼標記。
- QML 裝置標記由 MIL-PRF-38535 定義。
- TI 定義非 QML 產品的裝置標記。
- TI 不支援按照軍事標準 (MIL-STD)-130、美國國防部標準實務識別標記唯一品項識別 (UID) 來進行標記。