將功率損耗降到最低。在不耗盡電池續航力的情況下輸送最大電力。我們的降壓升壓、反相與分裂軌產品運用整合式元件簡化電源供應設計,有助於縮減整體解決方案尺寸、最大限度地降低功耗,並延長各種電子裝置的電池續航力。從我們具有低靜態電流、高功率密度和低 EMI 的廣泛產品組合中,做出理想選擇。

依類別瀏覽


電源模組 (整合式磁性元件)

最簡單小巧的降壓與升壓 DC/DC 電壓轉換選項。

轉換器 (整合式 FET)

透過整合式 FET 降壓式電壓轉換器,在便利性與靈活性間取得平衡

控制器 (外部 FET)

在高功率、散熱要求嚴苛的應用中實現高可靠性

Technical Resources

Application note

How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter

取得 EMI 雜訊的根本原因分析與設計指南,以協助您將 EMI 雜訊降至最低,其中包括佈線圖與電路層級設計秘訣。
Application note

LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters

此應用報告提供符合成本效益的解決方案,可在 1% 誤差內實現兩個並聯轉換器間的平衡負載共享,且不犧牲整體性能。
Technical article

Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths

印刷電路板 (PCB) 佈線圖設計在實現四開關降壓升壓穩壓器的高性能上,扮演著非常重要的角色。閱讀本文了解閘極驅動器與傳回路徑的最佳路由。

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
模擬工具

PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具

最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)