體驗零電壓切換、雜訊抗擾度與最佳化負載性能的優勢。將我們的功率因數校正 (PFC) 以及電感器-電感器-電容器 (LLC) 控制器搭配使用,可為 100W 至 2kW 的電源供應器提供卓越性能。我們的 LLC 控制器具備零電壓切換、低電磁干擾、高切換頻率能力和最佳化負載性能等特點,因此可提供優異的噪音抗擾度,而整合式功能則有助於簡化系統設計。在切換模式電源供應器中,我們的 PFC 控制器可提供高效率、更低的待機功率、卓越的功率因數和更少的失真。
依類別瀏覽產品
精選 PFC 與 LLC 控制器
使用類比 PFC 與 LLC 控制器,實作高效率的電源供應器
適用於所有區域與拓撲,且失真更低的高功率因數 AC 轉 DC 電源轉換
功率因數校正 (PFC) 系統可減輕配電系統的負擔,以符合法規標準。我們的 PFC 積體電路可精準感測電壓與電流,同時減少總諧波失真,進而實現更高的功率因數。
我們的 PFC 控制器解決方案可讓您自突衝模式獲得取得更高的輕負載效率,並實作針對簡易性或性能最佳化的子拓撲。例如,根據密度、熱和電磁干擾需求,生產適合單相或交錯式應用的 PFC 控制器。
適用於 5G 電信整流器的 1kW 類比控制 AC/DC 參考設計,效率 >95%
高功率轉換器的交錯式 PFC 前置穩壓器
運用更高的功率密度、效率和穩定性,將 DC 電壓從高電壓轉換為低電壓
在切換模式電源供應器、照明、伺服器和消費型應用中,電感器-電感器-電容器 (LLC) 拓撲的電磁干擾空間比硬切換脈衝寬度調變器小。許多 LLC 控制器皆提供整合式閘極驅動器,並提供諸如具軟突衝模式輸入和輸出及標準保護的 X 電容器放電等功能。
新型 DC/DC 系統需要更多整合功能、更高的共振頻率、先進的控制定律和防護,以及最佳化的電池充電。車輛與充電器的 LLC 控制器新使用案例逐漸興起,包括架構取捨以及自動車輛駕駛功能安全標準。我們的 LLC 控制器產品組合可因應這些挑戰。
通用輸入、500W 定電流與定電壓電動自行車充電器參考設計
300W 超薄型 LLC 參考設計
Technical Resources
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
Improving ZVS and efficiency in LLC converters
通用輸入、430W 電動工具充電器參考設計
300W 超薄型 LLC 參考設計
此參考設計展示了單一銅層印刷電路板 (PCB) 上的半橋共振轉換器,可接受 385V 輸入並產生隔離 22.5V 輸出,最大負載為 13.5A。此設計包含 UCC256603 半橋 LLC 控制器和 UCC24612 同步整流器 (SR) 控制器,可實現 95.76% 的峰值效率。PMP23463 可在無負載時達到 < 1% 輸出漣波,在無負載至全負載瞬態期間輸出電壓偏差 < 3%。