類比電流感測放大器

使系統準確度、回饋控制與防護獲得提升

parametric-filter檢視所有產品
電流感測放大器具備獨特的前端架構,可讓其輸入發現超出供電的電壓。此外、高度相符的整合式電阻器可提高溫度的準確度與穩定性,同時又能縮減整體系統尺寸。此外、此準確度可降低歐姆分流與功耗。您可透過我們多元化的類比輸出電流感測放大器產品組合,滿足系統的精密度、漂移和電壓需求。

依類別瀏覽

INA951-SEP

航太強化型產品,-4V 至 80V,1.3MHz 電流感測放大器

INA187-Q1

符合 AEC-Q100,-2V 至 40V,雙向 650kHz 高精度電流感測放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.34

INA299-Q1

符合 AEC-Q100,-2V 至 80V,雙向 650kHz 高精度電流感測放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.799

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs - 電流感測放大器
立即查看電流感測放大器的完整課程。本系列包含簡短的訓練影片,內容包含電流感測放大器的基本知識、應用秘訣、偵錯、主要規格等。
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
探索應用時的特定電流感測設計挑戰的完整資料庫,並了解如何克服這些挑戰。
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
尋找精選參考設計與電流感測放大器產品。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

電池與半導體測試
運用我們的電流感測放大器實現高精密度電流量測,實現更嚴密的控制
太陽能與量測
精準監控太陽能供電系統的電流以確保正常運作及最大轉換效率
協作與工業機器人
精密電流感測可在機器人系統中提升電源效率並實現即時控制
汽車 DC/DC 與板載充電
精密電流感測功能可幫助您將 DC/DC 與車載充電系統的電源效率最佳化
無線通訊基礎結構
精密電流感測可幫助您實現主動式天線系統與遠端無線電單元的效率最佳化

運用我們的電流感測放大器實現高精密度電流量測,實現更嚴密的控制

我們適用於超精密應用的電流感測放大器,可實現各種低壓側與高壓側感測的測量,且具備高達 110-V 操作電壓及 120-V 存活率的共模電壓。

優點:

  • 小於 0.5% 的全刻度誤差
  • 低輸入偏壓電流可測量微安培電流

特色資源

產品
  • INA241A – 具有強化型 PWM 抑制的 -5-V 至 110-V 雙向超精密電流感測放大器
  • INA293 – -4V 至 110V、1.3MHz、超精密電流感應放大器
  • INA190 – 具有 picoamp IB 和啟用功能的 40-V、雙向、超精密電流感測放大器
設計工具和模擬

精準監控太陽能供電系統的電流以確保正常運作及最大轉換效率

在太陽能供電系統中,精密監控電流以及在 DC/DC 轉換器與其他子系統中使用最大功率點追蹤,均可讓系統最佳化以確保最高效率和效能。

優點:

  • 在 -40°C 至 +125°C 溫度範圍內的全刻度誤差小於 0.5%。
  • 支援最高 110-V 共模電壓運作。
  • 高頻寬和電壓轉換速率可快速進行超出範圍偵測。

特色資源

參考設計
  • PMP30693 – 具有電流限制和主動式電池平衡的超級電容器備用電源供電參考設計
  • TIDA-050034 – 適用於 NXP i.MX 7D 處理器的整合式電源供應參考設計
產品
  • INA190 – 具有 picoamp IB 和啟用功能的 40-V、雙向、超精密電流感測放大器
  • INA241A – 具有強化型 PWM 抑制的 -5-V 至 110-V 雙向超精密電流感測放大器
設計工具和模擬

精密電流感測可在機器人系統中提升電源效率並實現即時控制

以精確電流感測放大器進行機器人系統即時控制,實現協作、工業機器人和行動機器人的直列式相位監控,提升機器人系統的控制、安全與性能等級。

優點:

  • 在 –40°C 至 +125°C 溫度範圍內提供中小於 0.5% 的全刻度誤差。
  • 支援最高 110-V 共模電壓運作。
  • 具強化脈衝寬度調變抑制的直列式相位馬達控制。
  • 高頻寬和高電壓轉換率可實現快速範圍外偵測。

特色資源

參考設計
  • TIDA-00909 – 適用於高速驅動應用的 48V/10A 高頻 PWM 三相 GaN 逆變器參考設計
  • TIDA-00913 – 具有基於分流直列式馬達相電流感測功能的 48V 三相逆變器參考設計
  • TIDA-00302 – 具瞬態穩定性的電流分流監控器參考設計
產品
  • INA241A – 具有強化型 PWM 抑制的 -5-V 至 110-V 雙向超精密電流感測放大器
  • INA226 – 具警報功能的 36V、16 位元、超精確、i2c 輸出電流/電壓/功率/電源監控器
  • INA180 – 26V、350kHz 電流感測放大器
硬件開發
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 具有基於分流的直列式馬達相電流感測的 48V 三相逆變器評估模組
設計工具和模擬
軟體開發

精密電流感測功能可幫助您將 DC/DC 與車載充電系統的電源效率最佳化

利用我們的精密零漂移電流感測放大器開發電動車系統,此可幫助您設計更精巧、更有效率的雙向 DC/DC 轉換器與車載充電器。

優點:

  • 在 -40°C 至 +125°C 溫度範圍內的全刻度誤差小於 0.5%。
  • 支援最高 110-V 共模電壓運作。
  • 高頻寬和高電壓轉換率可快速進行超出範圍偵測。

特色資源

產品
  • INA240-Q1 – 具有強化型 pwm 抑制功能的 AEC-Q100、-4 至 80V、雙向、超精密電流感測放大器
  • INA186-Q1 – 具有 picoamp 輸入偏壓和啟用功能的 AEC-Q100、40-V、雙向、高精密電流感測放大器
  • INA181-Q1 – AEC-Q100 26V 雙向 350 kHz 電流感測放大器
設計工具和模擬

精密電流感測可幫助您實現主動式天線系統與遠端無線電單元的效率最佳化

精密電流感測透過監控汲極電流進行精確校準,進而實現功率放大器操作最佳化。此外,快速範圍外偵測可協助保護功率放大器級。

優點:

  • 在 –40°C 至 +125°C 溫度範圍內提供中小於 0.5% 的全刻度誤差。
  • 支援最高 110-V 共模電壓運作,可支援功率放大器級的高壓側監控。
  • 高頻寬和高電壓轉換率可實現快速範圍外偵測。

特色資源

產品
  • INA281 – -4-V 至 110-V、1.3-MHz、高精密電流感測放大器
  • INA2290 – 雙通道 2.7-V 至 120-V、1.1-MHz、超精密電流感測放大器
設計工具和模擬

設計與開發資源

計算工具
電流感測放大器比較與錯誤工具
此 Excel 計算機提供兩個與五個標準電流感測放大器的比較,並提供包含各裝置基本參數的圖表。此計算機也會採用使用者的系統條件輸入,例如共模電壓、供應電壓、分流電阻器值與公差,然後在可調整電流範圍中繪製錯誤曲線。此外,計算機會根據計算的全刻度輸入電壓除以最大量測電流,輸出最大分流值 (mΩ)。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
開發板
具有 5-V/µs 電壓轉換率且適用於 -5-V 至 110-V 1.1-MHz 電流感測放大器的 INA296x 評估模組

INA296AEVM 是一個小型模組,具有五個完全獨立的電路板,可由設計人員拆開。INA296x 的五個增益變體的每一個,都可以使用五個結構相同的電路板,具有最高 110-V 共模輸入範圍和 10-A (板載分流) 輸入功能。

各電路板都會提供 VS、GND、OUT 和 Vin+ 和 Vin- 的端子區塊的測試點。焊盤和插槽允許快速實作輸入和輸出濾波,以及板載 2512 尺寸的分流電阻器。