高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)
運用我們包羅萬象的產品組合,滿足任何系統需求並實現高效能
依類別瀏覽
我們的高速運算放大器 (op amp) 產品組合提供 50MHz 至 8GHz 以上的增益頻寬產品 (GBW) 範圍,並採用業界標準的小型封裝,具備高頻寬,低雜訊和高精密度性能 (e-trim ™)。我們提供適合低功率、高電壓 (> 12V)、低電壓 (3.3V) 及高輸出電流設計的專業產品。
依參數規格選擇
低雜訊
高精密度
緩衝器
小型運算放大器
等級
特殊功能放大器 (≥ 50 MHz)
適合您設計的高速運算放大器解決方案
我們的高頻寬放大器產品組合提供了能夠滿足所有需求的解決方案。從 50MHz 至 8GHz 以上的寬頻放大器可應用於多種情境,例如將串聯增益級減少為單一放大器,同時可實現成本和物料清單最佳化。
Designing for low distortion with high-speed op amps
電流回饋放大器可在不損失有效頻寬的情況下,以高增益驅動高負載。電壓回饋放大器可在各種溫度下提供高精密度性能。我們提供多種架構可供選擇並最佳化輸出電流驅動,滿足放大器的各種使用需求。
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
靴帶式高輸出電壓延伸參考設計
光學感測或飛時測距系統是一項正在持續擴展的技術,已在許多產業中獲得廣泛採用,其中包括光線偵測與測距 (LIDAR)、工廠自動化、醫學與醫療保健,以及光學網路。轉阻放大器會將通常來自光偵測器輸出的電流轉換為電壓,由類比轉數位轉換器 (ADC) 或時間轉數位轉換器 (TDC) 進行數位化處理。TI 也提供多種以傳統捲帶包裝運送的無封裝 (裸晶) 放大器。探索下方資源和連結,尋找適合各種應用情境的放大器。
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
我們提供各種符合 Q100 標準的高速放大器,專為汽車應用設計,範圍從 HEV/ADAS 電流感測到光達型先進駕駛輔助系統 (EV) 應有盡有。 許多裝置也具備功能安全能力,並隨附失效 (FIT) 率和接腳故障模式分析 (FMA) 相關文件。
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
採用 MathWorks® 的高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計
運用專為高輸出功率、高頻寬、低雜訊、高精確度等特定應用需求所設計的放大器,將訊號鏈最佳化以滿足嚴苛的測試與測量應用。從高輸入阻抗到全差分放大器,這些放大器可為儀器、資料擷取系統及自動測試設備提供精確的性能。
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems
適合高電容負載應用的 100MHz、1 A 輸出電流驅動器參考設計
我們設計的高速放大器以小型封裝提供低雜訊和低功耗性能,且無需犧牲頻寬。不管您正在發展預防、診斷還是處理應用,我們的放大器和設計資源都可幫助您的專案盡快上市。
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
技術資源
汽車光達簡介 (Rev. D)
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
低功耗、寬頻寬放大器,適用於超音波流量系統中的高準確度類比前端測量。
我們的高速放大器產品組合在寬頻寬、低雜訊和低功耗之間提供了靈活性,可在不影響系統性能的情況下提供超音波流量測量的最佳解決方案。
- 同級最佳計量性能:寬頻寬產品放大器可改善單次標準差性能。
- 低雜訊偵測低振幅訊號:低雜訊放大器可防止限制系統訊號雜訊比 (SNR)
- 低功耗:放大器的停機電流 <1 µA,靜態電流為 1 mA,可將電池影響降至最低。
特色資源
- TIDM-02005 – 適用於水流量測的最佳化超音波感測計量學參考設計
- TIDM-02003 – 用於氣流測量的超音波感測子系統參考設計
- 3 common questions when designing with high-speed amplifiers – Technical article
- Higher accuracy using an external amplifier in ultrasonic flow measurement – Application brief
適用於高直流精密度和更寬的大訊號頻寬類比前端的結型場效電晶體 (JFET) 放大器。
示波器等高性能系統使用類比前端 (AFE) 訊號鏈來擷取高頻訊號和快速暫態脈衝。我們廣泛的 JFET 輸入放大器選擇可提供寬頻寬、低雜訊和失真性能,以滿足您的系統要求。
- 測量寬頻率範圍的訊號:寬 3 dB 頻寬,高達 3 GHz
- 防止載入測量的訊號:放大器提供直流至 500 MHz 的高輸入阻抗 (Hi-Z)
- 偵測低振幅訊號:低雜訊放大器確保高訊號雜訊比
特色資源
- TIDA-01022 – 適用於 DSO、雷達和 5G 無線測試系統的靈活 3.2-GSPS 多通道 AFE 參考設計
- TIDA-00826 – 50 Ohm 2 GHz 示波器前端參考設計
- Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers – Technical article
- How to Tune the S-Parameters of Your Analog Front-End Signal Chain – Application brief
適用於多功能 LIDAR 和光學飛時測距 (ToF) 系統的分離式和整合式寬頻跨阻抗放大器 (TIA)。
光學 ToF 和 LIDAR 系統廣泛用於各種產品,包括測距儀、機器人、無人機和汽車 ADAS。 我們提供靈活的跨阻抗放大器 (TIA) 選項來簡化光學系統。
- 簡化系統設計:整合功能包括輸入電流箝位和環境光消除
- 提升系統解析度:具有輸出多工功能的多通道 TIA 可提供高解析度系統
- 測量短脈衝:頻寬高達 8 GHz 的分離式 TIA 可提供快速脈衝測量
- 縮減系統尺寸:裸晶片選項可提供小尺寸和高通道數
特色資源
- OPA855-Q1 – 具有雙極輸入的車用 8-GHz 增益頻寬、補償不全的轉阻放大器
- LMH34400 – 具備整合式夾鉗和環境光線消除功能的 240-MHz 單端轉阻放大器
- LMH32404-Q1 – 具整合式多工的車用四通道差動輸出轉阻放大器
- 飛時測距與 LIDAR - 光學前端設計 – 技術文章
- 多通道光學前端參考設計概覽 – 影片
- TIDA-060025 – 可將 LIDAR 與飛行時間 (ToF) 應用的跨阻抗頻寬最大化的參考設計
- TIDA-01187 – 使用高速資料轉換器的光達脈衝飛時測距參考設計