我們領先業界的運算放大器 (op amps) 系列包括業界標準和特定於應用的裝置,可因應您獨特的設計挑戰。無論您的設計是針對汽車、工業、醫療、個人電子產品等特定應用,或是需要多用途裝置,我們都能提供適合您需求的放大器。從我們的產品組合中進行選擇,其中還包括了世界上最小的放大器,並提供從通用、音訊、功率、高速到精密的廣泛選擇。
單路、36V、5MHz、零漂移、可搭配多工器使用的最佳成本效益 CMOS 精密運算放大器
約略價格 (USD) 1ku | 0.279
具雙極輸入的 11 GHz 增益頻寬產品、去補償轉阻放大器
約略價格 (USD) 1ku | 6.99
單通道 5.5V、125kHz、低靜態電流 (650nA)、RRIO 非完全補償運算放大器
約略價格 (USD) 1ku | 0.3
雙路 85V 高速度功率比(100V/μs 至 400µA)精密(100µV 偏移)放大器
約略價格 (USD) 1ku | 3.49
單路、48V、5MHz、零漂移、可搭配多工器使用的 CMOS 精密運算放大器
約略價格 (USD) 1ku | 0.846
100MHz 增益頻寬 GBW 精密 CMOS 運算放大器
約略價格 (USD) 1ku | 1.59