功率運算放大器

業界最多樣化的高電壓和高電流運算放大器的產品組合

parametric-filter檢視所有產品
我們廣泛的功率放大器可讓您為各種市場選擇整合式或離散式解決方案,例如測試與量測 (T&M)、電源線通訊 (PLC) 與汽車。我們的裝置採用附帶自我防護與診斷旗標的微型封裝,能夠處理高達 180V 的高電壓電源供應器,並能傳送高達 10A 的輸出電流。全新製程技術提供提升的 DC 性能,實現更高的系統準確度。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

高電壓 (≥45 V)

具均一增益穩定性之高達 180V 電源供應能力。

高電流 (≥200 mA)

高達 10A 電流輸送之同級最佳輸出穩固性。

體積小

針對有限空間設計與高密度電路板進行最佳化的熱增強型封裝。

尋找最適合您設計需求的功率運算放大器

OPA598
功率運算放大器

85V、100μV、寬頻寬 (10MHz) 高輸出電流 (250mA) 精密運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 2.5

OPA596
功率運算放大器

採用小型封裝的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 2.254

為何選擇 TI 功率運算放大器?

checkmark

內建防護與診斷功能

診斷旗標和積體保護電路,如過熱自動關機、可調整電流和電流限制,確保在容許的溫度範圍內安全運作。

checkmark

特定應用整合

如 ALM2403-Q1 之類的整合式解決方案有助於降低 BOM 成本、電路板空間,並針對低失真進行最佳化,這是位置感測的重要規格。

checkmark

體積小

PowerPADTM 積體電路封裝的熱增強型封裝。

checkmark

AC 性能最佳化

針對全功率頻寬最佳化,將位置感測電路的失真率降到最低。

技術資源

Application brief
Application brief
Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs
此應用報告說明如何使用整合式功率放大器(ALM2403-Q1 與 ALM2402F-Q1)降低設計複雜度、降低系統成本、提升汽車與工業應用的可靠性與性能。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier
本應用報告內容涵蓋兩種可驅動壓電式負載的運算放大器配置:單一運算放大器電路及橋接輸出排列電路。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462
此應用報告說明 3 個較高電壓的放大器電路,可適應高達 ±180V (360V) 電源電壓,進一步將 OPA462 放大器的可用電壓輸出範圍擴充至 ±150V (300Vpp)。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
開發板
具有高電流輸出和轉換速率的雙運算放大器評估模組
ALM2403-Q1 是一款車用級,雙高電壓,高電流運算放大器 (op amp),並搭載德州儀器的保護功能。ALM2403Q1EVM 評估模組 (EVM) 設計旨在提供 ALM2403-Q1 裝置功能存取及性能測量。
開發板
OPA462 評估模組

OPA462 評估模組可提供評估 OPA462 高電壓、高電流運算放大器的平台。多重元件配置可實現最常見的電路配置,包括 Howland 電流泵。