車外照明與投影 DMD

透過外部照明的精準 DLP® 技術,實現更安全的駕駛及進階 V2X 通訊

車外照明與投影 DMD

德州儀器 DLP 技術已通過汽車級認證,可為各種外部照明應用提供卓越的色彩,亮度和對比度。DLP 汽車產品組合擁有可擴充平台及– 40°C 至 105°C 的可靠性能,可支援車輛周圍照明控制與資訊顯示的各種亮度與解析度需求。隨著車輛日益聯網化與智能化, DLP 技術可實現先進的車聯網 (V2X) 通訊,使車輛能夠與周圍環境交換關鍵資訊。我們的專業生態系統合作夥伴可提供動態接地投影及高解析度頭燈的現成原型,協助您打造創新的外部照明系統,進而提升道路的安全性、便利性與通訊效能。

尋找最適合您設計需求的汽車外部照明與投影產品

爲什麼外部照明應選用 TI DLP® 汽車產品

checkmark

適合所有應用的投影解決方案

解析度、亮度、效率與對比的性能領導者,使汽車設計人員能讓車輛溝通資訊,實現汽車顯示器夢想。

checkmark

簡化投影技術

TI DLP® 技術的廣泛生態系統、直覺式軟體工具和 EVM,可幫助加快設計和上市時間。

checkmark

受汽車產業信賴的技術

DLP 產品自 2017 年起就出貨至汽車產業,並完全符合汽車市場嚴格的操作與可靠性要求。

技術資源

影片系列
影片系列
DLP Labs 影片系列:頭燈
透過我們的 DLP Lab 影片系列進一步了解頭燈應用領域。 
影片系列
影片系列
DLP Labs 影片系列:動態接地投影
透過我們的 DLP Lab 影片系列進一步了解動態接地投影應用領域。 
White paper
White paper
Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting
閱讀本白皮書,進一步了解動態接地投影技術如何重新創造消費者對外部照明的觀感。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

光學模組
汽車光學模組選擇工具
為了全力滿足您的汽車設計需求並加快上市時間,DLP 產品可搭配多種第三方產品使用,從光學模組和硬體設計,到專業軟體和其他生產服務,都能為您提供協助。
計算工具
動態接地投影亮度評估計算機

此 Excel 計算機提供了一個起點,用於估算使用 DLP3021-Q1 數位微鏡裝置 (DMD) 的動態地面投影動畫、標誌或符號的亮度。此計算機考慮了道路照明、路面類型和圖像大小等一般環境條件。該計算機使用這些值來計算圍繞車輛形成的圖像的預估亮度。

開發板
適用於動態接地投影機的 DLP2021-Q1 評估模組

DLP® 產品 DLP2021LEQ1EVM 評估模組 (EVM) 為一套完整的電子與光學系統、可加快 DLP2021-Q1 晶片組的評估。DLP2021-Q1 數位微型反射鏡元件 (DMD) 與可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 架構的 DMD 控制器介接後,可啟用免圖形處理單元 (GPU) 系統架構。

此 EVM 提供兩種照明來源選項:RGB 發光二極體 (LED) 或單白色 LED。DLP2021LEQ1EVM 是 RGB 版本,可投影全彩內容,而 DLP2021LEWQ1EVM 可投影黑白內容。

DLP3021LEQ1EVM 非生產設計,僅供評估用途。