車用數位微鏡裝置 (DMD)
透過汽車級 DLP® 技術,重新構思車內體驗,以實現更安全、更智慧且更沉浸的駕駛體驗
依類別瀏覽
德州儀器 DLP® 技術符合汽車應用標準,可爲汽車內部與外部顯示及照明應用的汽車設計人員提供卓越色彩、亮度、效率和對比度。DLP 汽車產品組合擁有可擴充平台及 -40°C 至 105°C 的一致運作效果,可讓解決方案滿足全車各種應用的多樣性亮度及解析度需求。運用 TI 豐富的投影機設計和製造生態系統,簡化設計流程並加快上市時間。
為什麼要選擇 TI DLP® 汽車產品
適合所有應用的投影解決方案
解析度、亮度、效率、對比、太陽能負載和色彩的性能領導者,可協助汽車設計人員實現汽車顯示器的夢想。
簡化投影技術
DLP 技術的廣泛生態系統、直覺式軟體工具和 EVM,可幫助加快設計和上市時間。
受汽車產業信賴的技術
DLP 產品自 2017 年起就出貨至汽車產業,並完全符合汽車市場嚴格的操作與可靠性要求。
符合汽車應用標準的 DLP 技術
以 DLP 汽車技術進行開發
根據亮度、解析度和功能安全需求等準則選擇適當 DLP 汽車晶片組後,設計程序的下一步是開始進行投影機設計。除了電子作業外,也需根據目標應用考量光學、熱與機械需求。
我們提供多項服務,其中包括光學與機械設計審核、電路圖審核、投影機參考設計及穩固的生態系統,協助客戶將設計投入生產。
探索精選應用
利用 DLP 技術,即可在車輛周圍各處顯示動態內容
現在,車輛能夠以前所未有的方式與道路使用者溝通。採用 DLP® 技術設計的小型車外燈可透過全彩視訊和影像 360° 投射車輛資訊和意圖、行人警報以及造型特色。
採用 DLP 技術的 DGP 的優點:
- 可透過一個緊湊的低成本模組實現多種功能,其中包括造型與通訊
- 可編程內容可隨時調整以支援新的使用案例
- 高效率的光學設計可節省電力,實現更大的投影區域,營造出身臨其境的體驗
特色資源
- DLP2021-Q1 – 車用 0.2 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 車用 0.3 吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLPC120-Q1 – 適用於 DLP3030-Q1 晶片組的車用 DLP® 車用數位微型反射鏡裝置控制器
- DLP2021LEQ1EVM – 適用於動態接地投影機的 DLP2021-Q1 評估模組
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 動態接地投影機評估模組
- Dynamic Ground Projection Application Requirements – Application note
- Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting – White paper
透過直接對駕駛視野中的實際物體進行標示,改善駕駛對周遭的狀態感知
抬頭顯示器可將重要駕駛資訊直接投影至駕駛的視野中,因此可改善駕駛反應時間和狀態意識。可以顯示如車速、速度限制、導航提示等車輛資訊,以及如車道偏離和碰撞警告等進階安全功能。AR HUD 支援更長的投影距離,可在實際物體上進行標示,進而加快反應時間並簡化導航。
- 優異的影像品質
- 明亮、具電源效率的顯示器
- 優異的太陽能負載性能
- 支援偏光太陽眼鏡
- 支援全像影像和波導
特色資源
- DLP3030-Q1 – DLP® 車用 0.3 吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLP5530S-Q1 – DLP® 車用功能安全 0.55 英吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 影像單元 (PGU) 評估模組
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 影像產生單元 (PGU) 投影機評估模組
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD 機種預算評估計算機
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD 體積估算計算機
DLP 技術擁有高達 130 萬畫素,讓頭燈得以最大限度地照亮道路並顯示清晰的符號
汽車頭燈現在能夠在汽車前方投射圖案,從而最大限度地提高光輸出,同時最大限度地減少對其他駕駛人造成的眩光。DLP® 技術使頭燈具有超過一百萬個可尋址像素,從而最大限度地提高道路上的光線,並使清晰的符號,有助於與駕駛人進行溝通。
採用 DLP 技術高解析度高亮顯示的優點包括:
- 支援主動調整頭燈系統和符號投影,以實現與駕駛人溝通
- 可因應車輛品牌與個性化,實現複雜的歡迎場景
- 在減少眩光的同時,最大限度地增加投射在道路上的光線
特色資源
- DLP5533A-Q1 – DLP® 車用 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLPC230-Q1 – 適用於 DLP553x-Q1 晶片組的 DLP® 車用數位微型反射鏡元件 (DMD) 控制器
- TPS99001-Q1 – 適用於汽車外部照明的 DLP® 系統管理和照明控制器
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光引擎評估模組
- DLP5531Q1EVM – DLP® 車用高解析度頭燈電子產品評估模組
- Improving Visibility with DLP® Headlights – White paper
將儀錶板資訊投影到擋風玻璃上,駕駛人無需將視線從路面移開
利用全像影像和擋風玻璃膜整合技術方面最新的進展,汽車製造商現在可以選擇透過位於車輛儀錶板上的小型 DLP 投影儀將儀錶板資訊直接投影到擋風玻璃上。對於大型顯示,全像擋風玻璃儀錶組佔用的空間不到傳統抬頭顯示器的 1/10。
- 包裝體積小 (< 1 升投影儀)
- 具有雷射色域性能的 LED 照明
- 投影儀可靈活放置
- 無需擋風玻璃楔塊即可消除重影
- 明亮 (>15k cd/m2) 的全彩顯示
特色資源
- DLP5530S-Q1 – DLP® 車用功能安全 0.55 英吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – 具有真綠色 LED 的 DLP5530-Q1 室內投影機評估模組
- In-plane Holographic Transparent Windscreen Displays – White paper
- 汽車擋風玻璃顯示的全像光學元件和投影儀設計注意事項 – 技術文章
汽車 DMD 設計與開發
研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。
使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器
下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW)
選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度
獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題
與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件